NE5532
- Equivalent Input Noise Voltage:
5 nV/√Hz Typ at 1 kHz - Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz Typ
- Common-Mode Rejection Ratio: 100 dB Typ
- High DC Voltage Gain: 100 V/mV Typ
- Peak-to-Peak Output Voltage Swing 26 V Typ With VCC± = ±15 V and RL = 600 Ω
- High Slew Rate: 9 V/μs Typ
The NE5532, NE5532A, SA5532, and SA5532A devices are high-performance operational amplifiers combining excellent DC and AC characteristics. They feature very low noise, high output-drive capability, high unity-gain and maximum-output-swing bandwidths, low distortion, high slew rate, input-protection diodes, and output short-circuit protection. These operational amplifiers are compensated internally for unity-gain operation. These devices have specified maximum limits for equivalent input noise voltage.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 2015年 1月 27日 | ||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SIDEGIG-GUITAREVM — Guitar SideGig 插件模块
TI Guitar SideGig 插件模块可将 TI 音频 D 类放大器 EVM 变为吉他放大器、低音放大器或乐器放大器。该电路板采用可供选择的“清音”和“过载”通道,适用于处理传统和过载电吉他声音。清音通道提供音量、高音、中音、低音控制,配备中音增强开关,可对乐器的声音进行微调。过载通道就过载特性对过载、音调和级别进行更多控制。配备 0.25 英寸的单声道输入插孔,用于连接标准乐器电缆。
TPA3244EVM — TPA3244 60W 立体声/110W 峰值超高清模拟输入 D 类音频模块(焊盘朝下)
TPA3245EVM — TPA3245 115W 立体声/230W 单声道超高清模拟输入 D 类音频模块
TPA3251EVM — TPA3251 175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类模块
TPA3251EVM 超高清评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3251 集成电路。TPA3251 是一款高性能 D 类放大器,可借助高效 D 类技术实现无与伦比的音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器错误校正功能,从而可在音频频带内实现超低失真以及出色的音频质量。
此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL plus 2 SE (2.1) 输出通道以及 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 是一款高性能音频运算放大器,可使 TPA3251 与配备差分输入的 EVM (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01414 — TPA3244 Dolby Atmos 条形音箱参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | 查看选项 |
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
SOP (PS) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点