MUX508
- 低导通电容
- MUX508:9.4pF
- MUX509:6.7pF
- 低输入泄漏电流:10pA
- 低电荷注入:0.3pC
- 轨到轨运行
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±18V 或 10V 至 36V
- 低导通电阻:125Ω
- 转换时间:92ns
- 先断后合开关操作
- EN 引脚与 VDD 相连
- 逻辑电平:2V 至 VDD
- 低电源电流:45µA
- 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护 > 2000V
- 行业标准的薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装和小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装
应用
- 工厂自动化和工业过程控制
- 可编程逻辑控制器 (PLC)
- 模拟输入模块
- 自动测试设备 (ATE)
- 数字万用表
- 电池监控系统
All trademarks are the property of their respective owners.
MUX508 和 MUX509 (MUX50x) 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (mux)。MUX508 提供 8:1 单端通道,而 MUX509 提供 4:1 差分通道或双 4:1 单端通道. MUX508 和 MUX509 在双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)供电时均能正常运行。两种器件在由对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –12V)和非对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑电路的兼容性。
MUX508 和 MUX509 这两款多路复用器的导通和关断泄漏电流都非常低,因此能够以最小误差切换高输入阻抗源信号。该器件的电源电流低至 45µA,因此适用于便携式 进行 VTT 放电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | MUX50x 36V 低电容、低电荷注入、精密模拟多路复用器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 11月 16日 |
产品概述 | PLC 模拟输入前端架构 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 | |
应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
应用简报 | Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) | 2018年 12月 10日 | ||||
应用手册 | System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers | 2017年 1月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MUX36S08EVM-PDK — MUX36S08 评估模块
MUX36S08EVM-PDK 是用于评估 MUX36S08 8 通道单端模拟多路复用器性能的平台。此评估套件提供的每个 MUX36S08 引脚均具有不同的接口,可轻松进行评估。
用户指南: PDF
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器
EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。