MUX507
- 低导通电容
- MUX506:13.5pF
- MUX507:8.7pF
- 低输入泄漏:1pA
- 低电荷注入:0.31pC
- 轨到轨运行
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±18V 或 10V 至 36V
- 低导通电阻:125Ω
- 转换时间:97ns
- 先断后合开关操作
- EN 引脚与 VDD 相连
- 逻辑电平:2V 至 VDD
- 低电源电流:45µA
- ESD 保护 HBM:2000V
- 行业标准 TSSOP/SOIC 封装
MUX506 和 MUX507 (MUX50x) 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (MUX)。MUX506 提供 16:1 单端通道,而 MUX507 提供 8:1 差分通道或双 8:1 单端通道。MUX506 和 MUX507 在由双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)供电时均能正常运行。这些器件在由对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –12V)和非对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可保证 TTL 和 CMOS 逻辑电路的兼容性。
MUX507 和 MUX507 的导通和关断泄漏电流较低,允许此类多路复用器以最小误差转换高输入阻抗源传输的信号。电源电流低至 45µA,支持其应用于功耗敏感型 应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | MUX50x 36V 低电容、低泄漏电流、高精度模拟多路复用器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 1月 20日 |
产品概述 | PLC 模拟输入前端架构 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 | |
应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
应用简报 | Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) | 2018年 12月 10日 | ||||
应用手册 | System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers | 2017年 1月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。