MSP430FR5739-EP 混合信号微控制器 - MSP430FR5739-EP

MSP430FR5739-EP (正在供货)

MSP430FR5739-EP 混合信号微控制器

 

描述

德州仪器 (TI) 573MSP430FRx 系列超低功率微控制器包含多个器件,该系列器件具有嵌入式 FRAM 非易失性存储器,超低功率 16 位 MSP430 CPU,以及针对多种应用的不同外设。 此架构,FRAM,和外设,与 7 种低功率模式组合在一起,针对在便携式和无线感测应用中实现延长电池寿命进行了优化。 FRAM 是一款全新的非易失性存储器,此存储器将 SRAM 的速度,灵活性,和耐久性与闪存的稳定性和可靠性结合在一起,总体能耗更低。 其外设包括:1 个 10 位模数转换器 (ADC)、1 个具有基准电压生成和滞后功能的 16 通道比较器、3 个支持 I2C、SPI 或 UART 协议的增强型串行通道、1 个内部直接存储器访问 (DMA)、1 个硬件乘法器、1 个实时时钟 (RTC)、5 个 16 位定时器和数字 I/O。

特性

  • 嵌入式微控制器
    • 时钟频率高达 24MHz 的 16 位精简指令集 (RISC) 架构
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
    • 工作温度范围 -55°C 至 85°C
  • 经优化超低功率模式
    • 激活模式:81.4µA/MHz(典型值)
    • 待机(具有 VLO 的 LPM3):6.3µA(典型值)
    • 实时时钟(具有晶振的 LPM3.5):1.5µA(典型值)
    • 关断 (LPM4.5):0.32µA(典型值)
  • 超低功率铁电 RAM (FRAM)
    • 高达 16KB 的非易失性存储器
    • 超低功率写入
    • 125ns 每个字的快速写入(1ms 内写入 16KB)
    • 内置纠错编码 (ECC) 和存储器保护单元 (MPU)
    • 通用内存 = 程序 + 数据 + 存储
    • 1015 写入周期持耐久性
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 3 通道内部直接存储器访问 (DMA)
    • 具有日历和报警功能的实时时钟 (RTC)
    • 5 个具有多达 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
    • 16 位循环冗余校验器 (CRC)
  • 高性能模拟
    • 支持电压基准和可编程滞后的 16 通道模拟比较器
    • 具有内部基准、采样与保持功能的 14 通道、10 位模数转换器
      • 在流耗为 100µA 时为 200ksps
  • 增强型串行通信
    • eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
      • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
      • 速率高达 10Mbps 的串行外设接口 (SPI)
    • eUSCI_B0 支持:
      • 支持多个从器件寻址的 I2C
      • 速率高达 10Mbps 的串行外设接口 (SPI)
    • 硬件通用异步收发器 (UART) 引导加载程序 (BSL)
  • 电源管理系统
    • 完全集成的低压降稳压器 (LDO)
    • 具有复位功能的内核与电源电压监控器
    • 常开模式的零功率欠压检测
    • 无需外部电压的串行板上程序设计
  • 灵活的时钟系统
    • 具有 6 个可选出厂校准频率的固定频率数控振荡器 (DCO)(视器件而定)
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件
    • 免费专业开发环境 (
      Code Composer Studio IDE)
    • 低成本全功能套件
      ()
    • 完全开发套件(MSP-FET430U40A)
    • 目标板 (MSP-TS430RHA40A)
  • 系列产品成员
    • 在 中汇总的变量和可用封装
    • 如需了解完整的模块说明, 请查阅 (SLAU272)
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持扩展温度范围(-55°C 至 85°C)
    • (一些注释的参数仅支持 –40°C 至 85°C)

    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用范围

  • 家庭自动化
  • 安全性
  • 传感器管理
  • 数据采集

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 MSP430 FRxx FRAM 产品

 
CPU
Frequency (MHz)
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
GPIO
I2C
SPI
UART
DMA
ADC
Comparators (#)
Timers - 16-bit
Timers - 32-bit
Multiplier
AES
BSL
Min VCC
Max VCC
Active Power (uA/MHz)
Standby Power (LPM3-uA)
Wakeup Time (us)
Features
Special I/O
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
MSP430FR5739-EP MSP430FR5989-EP
MSP430    MSP430   
24    16   
16    128   
17    2   
32    48   
1    2   
3    4   
2    2   
3    3   
ADC10 - 12ch    ADC12 - 12ch   
16    12   
5    5   
0    0   
32x32    32x32   
N/A    AES256   
UART    UART   
2    1.8   
3.6    3.6   
91.667    101.25   
6.4    0.9   
78    7   
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA   
 
N/A    N/A   
HiRel Enhanced Product    HiRel Enhanced Product   
-55 to 85    -55 to 95   
VQFN    VQFN   
40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)    64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)   

其它合格版本 MSP430FR5739-EP

版本 器件型号 定义
目录 MSP430FR5739 TI 的标准目录产品