MSP430F6636 (正在供货)

MSP430F663x 混合信号微处理器

MSP430F663x 混合信号微处理器 - MSP430F6636
勘误表
 

描述

TI 的 MSP430系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 要求。该架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) 中央处理器 (CPU),使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430F663x 器件为配有以下外设的微控制器:一个高性能 12 位 ADC、一个比较器、两个串行通信接口 (USCI)、USB 2.0、一个硬件乘法器、直接存储器访问 (DMA)、四个 16 位定时器、一个具有报警功能的 RTC 模块、一个 LCD 驱动器以及多达 74 个 I/O 引脚。

特性

  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM):
      所有系统时钟激活:
      在 8MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 270µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3):
      带有晶振的看门狗和电源监视器工作、完全 RAM 保持、快速唤醒:
      2.2V 时为 1.8µA,3.0V 时为 2.1µA(典型值)
    • 关断实时时钟 (RTC) 模式 (LPM3.5):
      关断模式、采用晶振的 RTC 工作:
      3.0V 时为 1.1µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5):
      3.0V 时为 0.3µA(典型值)
  • 在 3μs(典型值)内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构、扩展存储器、高达 20MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监控、监视、和临时限电
  • 统一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁频环路 (FLL) 控制环路
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 晶振 (XT1)
    • 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
  • 四个 配有 3,5 或者 7 个捕捉/比较寄存器的 16 位寄存器
  • 两个通用串行通信接口 (USCI)
    • USCI_A0 和 USCI_A1 均支持:
      • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • USCI_B0 和 USCI_B1 每个都支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 全速通用串行总线 (USB)
    • 集成的 USB - 物理层 (PHY)
    • 集成 3.3V 和 1.8V USB 电源系统
    • 集成 USB- 锁相环 (PLL)
    • 8 输入和 8 输出端点
  • 具有内部共用基准、采样保持、和自动扫描功能的 12 位模数转换器 (ADC)
  • 具有同步功能的双通道 12 位数模转换器 (DAC)
  • 电压比较器
  • 对比度控制高达 160 段的集成液晶显示屏 (LCD) 驱动器
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 6 通道内部直接内存访问 (DMA)
  • 具有电源电压后备开关的 RTC 模块
  • 汇总了可用的产品系列成员
  • 要获得完整的模块说明,请参见 (SLAU208)

应用范围

  • 模拟和数字传感器系统
  • 数字电机控制
  • 遥控
  • 恒温器
  • 数字定时器
  • 手持仪表

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 其他 MSP430 MCU

 
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
ADC
ADC: Channels (#)
GPIO Pins (#)
I2C
SPI
UART
Comparator Channels (#)
Package Group
Approx. Price (US$)
USB
Timers - 16-bit
MSP430F6636 MSP430F6630 MSP430F6631 MSP430F6632 MSP430F6633 MSP430F6634 MSP430F6635 MSP430F6637 MSP430F6638
128     128     192     256     128     192     256     192     256    
16     16     16     16     16     16     16     16     16    
12-bit SAR     Slope     Slope     Slope     12-bit SAR     12-bit SAR     12-bit SAR     12-bit SAR     12-bit SAR    
12     0     0     0     12     12     12     12     12    
74     74     74     74     74     74     74     74     74    
2     2     2     2     2     2     2     2     2    
4     4     4     4     4     4     4     4     4    
2     2     2     2     2     2     2     2     2    
12     12     12     12     12     12     12     12     12    
BGA MICROSTAR JUNIOR | 113
LQFP | 100    
BGA MICROSTAR JUNIOR | 113
LQFP | 100    
BGA MICROSTAR JUNIOR | 113
LQFP | 100    
BGA MICROSTAR JUNIOR | 113
LQFP | 100    
BGA MICROSTAR JUNIOR | 113
LQFP | 100    
BGA MICROSTAR JUNIOR | 113
LQFP | 100    
BGA MICROSTAR JUNIOR | 113
LQFP | 100    
BGA MICROSTAR JUNIOR | 113
LQFP | 100    
BGA MICROSTAR JUNIOR | 113
LQFP | 100    
4.54 | 1ku     4.24 | 1ku     4.46 | 1ku     4.72 | 1ku     4.32 | 1ku     4.57 | 1ku     4.79 | 1ku     4.79 | 1ku     5.04 | 1ku    
Yes     Yes