MSP430F6630 (正在供货)

MSP430F663x 混合信号微处理器

MSP430F663x 混合信号微处理器 - MSP430F6630
勘误表
 

描述

TI 的 MSP430系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 要求。该架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) 中央处理器 (CPU),使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430F663x 器件为配有以下外设的微控制器:一个高性能 12 位 ADC、一个比较器、两个串行通信接口 (USCI)、USB 2.0、一个硬件乘法器、直接存储器访问 (DMA)、四个 16 位定时器、一个具有报警功能的 RTC 模块、一个 LCD 驱动器以及多达 74 个 I/O 引脚。

特性

  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM):
      所有系统时钟激活:
      在 8MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 270µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3):
      带有晶振的看门狗和电源监视器工作、完全 RAM 保持、快速唤醒:
      2.2V 时为 1.8µA,3.0V 时为 2.1µA(典型值)
    • 关断实时时钟 (RTC) 模式 (LPM3.5):
      关断模式、采用晶振的 RTC 工作:
      3.0V 时为 1.1µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5):
      3.0V 时为 0.3µA(典型值)
  • 在 3μs(典型值)内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构、扩展存储器、高达 20MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监控、监视、和临时限电
  • 统一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁频环路 (FLL) 控制环路
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 晶振 (XT1)
    • 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
  • 四个 配有 3,5 或者 7 个捕捉/比较寄存器的 16 位寄存器
  • 两个通用串行通信接口 (USCI)
    • USCI_A0 和 USCI_A1 均支持:
      • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • USCI_B0 和 USCI_B1 每个都支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 全速通用串行总线 (USB)
    • 集成的 USB - 物理层 (PHY)
    • 集成 3.3V 和 1.8V USB 电源系统
    • 集成 USB- 锁相环 (PLL)
    • 8 输入和 8 输出端点
  • 具有内部共用基准、采样保持、和自动扫描功能的 12 位模数转换器 (ADC)
  • 具有同步功能的双通道 12 位数模转换器 (DAC)
  • 电压比较器
  • 对比度控制高达 160 段的集成液晶显示屏 (LCD) 驱动器
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 6 通道内部直接内存访问 (DMA)
  • 具有电源电压后备开关的 RTC 模块
  • 汇总了可用的产品系列成员
  • 要获得完整的模块说明,请参见 (SLAU208)

应用范围

  • 模拟和数字传感器系统
  • 数字电机控制
  • 遥控
  • 恒温器
  • 数字定时器
  • 手持仪表

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 其他 MSP430 MCU

 
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
ADC
ADC: Channels (#)
GPIO Pins (#)
I2C
SPI
UART
Comparator Channels (#)
Package Group
Approx. Price (US$)
MSP430F6630 MSP430F6631 MSP430F6632 MSP430F6633 MSP430F6634 MSP430F6635 MSP430F6636 MSP430F6637 MSP430F6638
128    192    256    128    192    256    128    192    256   
18    18    18    18    18    18    18    18    18   
Slope    Slope    Slope    12-bit SAR    12-bit SAR    12-bit SAR    12-bit SAR    12-bit SAR    12-bit SAR   
0    0    0    12    12    12    12    12    12   
74    74    74    74    74    74    74    74    74   
2    2    2    2    2    2    2    2    2   
4    4    4    4    4    4    4    4    4   
2    2    2    2    2    2    2    2    2   
12    12    12    12    12    12    12    12    12   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP   
4.24 | 1ku    4.46 | 1ku    4.72 | 1ku    4.32 | 1ku    4.57 | 1ku    4.79 | 1ku    4.54 | 1ku    4.79 | 1ku    5.04 | 1ku