德州仪器 (TI) 的 MSP430 超低功率微控制器家族包含有多种器件,这些器件针对多种应用提供了不同的外设集合。 此架构,与多种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,使用16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。 此数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 5µs 的时间内实现从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430F5510、MSP430F5509 和 MSP430F5508 器件属于微控制器,配有支持 USB 2.0 的集成 USB 和 PHY、四个 16 位定时器、一个高性能 10 位模数转换器 (ADC)、两个通用串行通信接口 (USCI)、 在 48 引脚封装内,USCI 功能是否可用取决于用户使用端口映射控制器对端口 4 进行的配置。 可能无法同时实现全部功能。一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的实时时钟 (RTC) 模块以及 31/47 个 I/O 引脚。
MSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505 和 MSP430F5504 器件属于微控制器,配有支持 USB 2.0 的集成 USB 和 PHY、四个 16 位定时器、一个高性能 10 位 ADC、一个 USCI、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的 RTC 模块以及 31 个 I/O 引脚。
MSP430F5503、MSP430F5502、MSP430F5501 和 MSP430F5500 器件的外设与 MSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505 和 MSP430F5504 器件几乎相同,只是其中的 10 位 ADC 替换成了比较器。
典型应用包括需要与多种 USB 主机连接的模拟和数字传感器系统以及数据记录器。
All trademarks are the property of their respective owners.
Non-volatile Memory (KB) |
RAM (KB) |
ADC |
ADC: Channels (#) |
GPIO Pins (#) |
I2C |
SPI |
UART |
Comparator Channels (#) |
Package Group |
Approx. Price (US$) |
MSP430F5508 | MSP430F5500 | MSP430F5501 | MSP430F5502 | MSP430F5503 | MSP430F5504 | MSP430F5505 | MSP430F5506 | MSP430F5507 | MSP430F5509 | MSP430F5510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 16 | 24 | 32 | 8 | 16 | 24 | 32 | 24 | 32 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10-bit SAR | Slope | Slope | Slope | Slope | 10-bit SAR | 10-bit SAR | 10-bit SAR | 10-bit SAR | 10-bit SAR | 10-bit SAR |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 47 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
BGA MICROSTAR JUNIOR LQFP VQFN VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | LQFP VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR LQFP VQFN VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR LQFP VQFN VQFN |
1.45 | 1ku | 1.31 | 1ku | 1.41 | 1ku | 1.51 | 1ku | 1.61 | 1ku | 1.70 | 1ku | 1.46 | 1ku | 1.56 | 1ku | 1.66 | 1ku | 1.55 | 1ku | 1.70 | 1ku |
立即下单 | 无样片 | 无样片 | 无样片 | 无样片 | 无样片 | 无样片 | 立即下单 | 无样片 | 立即下单 | 立即下单 |