MSP430F5438A-EP 混合信号微控制器,MSP430F5438A-EP | 德州仪器 TI.com.cn

MSP430F5438A-EP (正在供货)

混合信号微控制器,MSP430F5438A-EP

混合信号微控制器,MSP430F5438A-EP - MSP430F5438A-EP
 

描述

MSP430F5438A-EP 是一款超低功耗微控制器。 此架构,与多种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。 此数控振荡器 (DCO) 可在
3.5µs(典型值)内实现从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430F5438A-EP 是一个微控制器配置,此配置具有三个 16 位定时器,一个高性能 12 位模数 (A/D) 转换器,多达四个通用串行通信接口 (USCI),硬件乘法器,DMA,具有报警功能的实时时钟模块以及多达 87 个 I/O 引脚。

这个器件的典型应用包括模拟和数字传感器系统、数字电机控制、遥控、恒温器、数字定时器、手持仪表。

特性

  • 低电源电压范围:
    3.6V 到低至 1.8V
  • 超低功耗
    • 激活模式(AM):
      所有系统时钟激活
      8MHz,3.0V,闪存程序执行时为 230µA/MHz(典型值)
      8MHz,3.0V,RAM 程序执行时为 110µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3):
      带有晶振的实时时钟、看门狗且电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒:
      2.2V 时为 1.7µA,3.0V 时为 2.1µA(典型值)
      低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗且电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:
      3V 时为 1.2µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4):
      完全 RAM 保持,电源监视器可用,快速唤醒:
      3.0V 时为 1.2µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5):
      3.0V 时为 0.1µA(典型值)
  • 3.5µs 内从待机模式唤醒(典型值)
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构
    • 扩展存储器
    • 高达 25MHz 系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 可设定经稳压内核电源电压的完全集成低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监控、监视、和临时限电
  • 统一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗/低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 晶振
    • 高达 32MHz 的高频晶振 对于 32kHz 和高频晶振,无法保证温度超过 85°C 时的晶振使用性能
  • 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
  • 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
  • 多达 4 个通用串行通信接口
    • USCI_A0,USCI_A1,USCI_A2 和 USCI_A3 每个都支持
      • 增强型通用异步收发器 (UART),此收发器支持自动波特率检测
      • IrDA 编码器和解码器
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • USCI_B0,USCI_B1,USCI_B2 和 USCI_B3 每个都支持
      • I2CTM
      • 同步 SPI
  • 12 位模数 (A/D) 转换器
    • 内部基准
    • 采样保持
    • 自动扫描特性
    • 14 个外部通道,2 个内部通道
  • 支持 32 位运算的硬件乘法器
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 三通道内部直接介质访问 (DMA)
  • 带有实时时钟特性的基本定时器
  • 要获得完整的模块说明,请参阅 (文献编号:SLAU208)
  • 宽运行范围:-40°C 至 125°C(Q 温度),-55°C 至 125°C(M 温度)(某些标注的参数只是针对 -40°C 至 85°C 温度范围内的额定值)

支持国防、航天和医疗应用

  • 受控基线
  • 同一组装和测试场所
  • 同一制造场所
  • 在扩展(-55°C 至 125°C)温度范围内可用
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 MSP430 MCU

 
CPU
Frequency (MHz)
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
GPIO
I2C
SPI
UART
DMA
ADC
Comparators (#)
Timers - 16-bit
Timers - 32-bit
Multiplier
AES
Bootloader (BSL)
VCC (Min) (V)
Active Power (uA/MHz)
VCC (Max) (V)
Standby Power (LPM3-uA)
Wakeup Time (us)
Features
Special I/O
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
MSP430F5438A-EP
MSP430    
25    
256    
16    
87    
4    
8    
4    
3    
ADC12 - 14ch    
0    
3    
0    
32x32    
N/A    
UART    
1.8    
356    
3.6    
2.3    
2.3    
Real-Time Clock
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
IrDA    
N/A    
-40 to 125
-55 to 125    
BGA MICROSTAR JUNIOR | 113
LQFP | 100    
113BGA MICROSTAR JUNIOR: 49 mm2: 7 x 7 (BGA MICROSTAR JUNIOR | 113)
100LQFP: 256 mm2: 16 x 16 (LQFP | 100)    
HiRel Enhanced Product