MSP430F2619 (正在供货)

16 位超低功耗 MCU,具有 92KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI、HW 乘法器和 DMA

16 位超低功耗 MCU,具有 92KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI、HW 乘法器和 DMA - MSP430F2619
勘误表
 

描述

德州仪器 (TI) 的 MSP430 系列超低功耗微控制器由多个器件组成,这些器件特有针对多种应用的不同外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池的使用寿命而进行了优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于大大提高编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间里从低功耗模式至运行模式的唤醒。

MSP430F261x 和 MSP430F241x 系列是微控制器配置,此配置具有两个内置 16 位定时器、一个快速 12 位模数 (A/D) 转换器、一个比较器、双路 12 位数模 (D/A) 转换器、四个通用串行通信接口 (USCI)模块,DMA,和多达 64 个 I/O 引脚。 除未执行 DAC12 和 DMA 模块之外,MSP430F241x 器件与 MSP430F261x 器件完全一样。

典型应用包括传感器系统、工业控制应用、手持仪表。 对于医疗成像应用,12mm x 12mm LQFP - 64 封装也可提供为一个非磁性封装。

特性

  • 低电源电压范围: 1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 运行模式:365μA (在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
    • 待机模式 (VLO):0.5μA
    • 关断模式 (RAM 保持):0.1μA
  • 可在不到 1μs 的时间里从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
  • 3 通道内部直接内存访问 (DMA)
  • 带内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的 12 位模数 (A/D) 转换器
  • 具有同步功能的双通道 12 位数模 (D/A) 转换器
  • 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
  • 具有 7 个捕获/比较及阴影寄存器的 16 位 Timer_B
  • 片上比较器
  • 4 个通用串行通信接口 (USCI)
    • USCI_A0 和 USCI_A1
      • 支持自动波特率检测的增强型通用异步接收发器 (UART)
      • IrDA 编码器和解码器
      • 同步 SPI
    • USCI_B0 和 USCI_B1
      • I2C™
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器/监视器
  • 欠压检测器
  • 引导加载程序
  • 串行板上编程、无需外部编程电压、由安全熔丝实现的可编程代码保护
  • 系列成员:
    • MSP430F2416
      • 92KB + 256B 闪存存储器
      • 4KB RAM
    • MSP430F2417
      • 92KB + 256B 闪存存储器
      • 8KB RAM
    • MSP430F2418
      • 116KB + 256B 闪存存储器
      • 8KB RAM
    • MSP430F2419
      • 120KB + 256B 闪存存储器
      • 4KB RAM
    • MSP430F2616
      • 92KB + 256B 闪存存储器
      • 4KB RAM
    • MSP430F2617
      • 92KB + 256B 闪存存储器
      • 8KB RAM
    • MSP430F2618
      • 116KB + 256B 闪存存储器
      • 8KB RAM
    • MSP430F2619
      • 120KB + 256B 闪存存储器
      • 4KB RAM
  • 采用 80 引脚四方扁平封装 (LQFP),64 引脚LQFP,和 113 引脚球状引脚栅格阵列封装 (BGQ)(请见)
  • 要获得完整的模块说明,请参见(文献编号:SLAU144)

查看更多内容

参数 与其它产品相比 MSP430F2x/4x

 
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
ADC
GPIO Pins (#)
I2C
SPI
UART
Comparators (#)
Package Group
Timers - 16-bit
Bootloader (BSL)
Special I/O
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Features
MSP430F2619 MSP430F2616 MSP430F2617 MSP430F2618 MSP430F2619S-HT
120    92    92    116    120   
4    4    8    8    4   
12-bit SAR    12-bit SAR    12-bit SAR    12-bit SAR    ADC12 - 8ch   
48    48    48    48     
2    2    2    2    2   
2    2    2    2    4   
2    2    2    2    2   
Yes    Yes    Yes    Yes    Yes   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP
LQFP   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP
LQFP   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP
LQFP   
BGA MICROSTAR JUNIOR
LQFP
LQFP   
LQFP   
2    2    2    2    2   
UART    UART    UART    UART    UART   
N/A    N/A    N/A    N/A    N/A   
-40 to 105    -40 to 105    -40 to 105    -40 to 105    -55 to 150   
113BGA MICROSTAR JUNIOR: 49 mm2: 7 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)
80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)   
113BGA MICROSTAR JUNIOR: 49 mm2: 7 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)
80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)   
113BGA MICROSTAR JUNIOR: 49 mm2: 7 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)
80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)   
113BGA MICROSTAR JUNIOR: 49 mm2: 7 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)
80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP)   
64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)   
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset   
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset   
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset   
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset   
Watchdog
DAC
Temp Sensor
Brown Out Reset