MSP430F2132-EP (正在供货)

MSP430F2132-EP 混合信号微控制器

MSP430F2132-EP 混合信号微控制器 - MSP430F2132-EP
 

描述

MSP430F2132 是一款超低功耗微控制器。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。

MSP430F2132 有两个内置的 16 位定时器、一个具有集成基准和数据传输控制器 (DTC) 的快速 10 位模数转换器、一个比较器,由通用串行通信接口实现的内置通信能力,以及多达 24 个输入输出 (I/O) 引脚。

特性

  • 低电源电压范围: 1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 激活模式:250μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
    • 待机模式:0.7μA
    • 关闭模式(RAM 保持):0.1μA
  • 可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
  • 基本时钟模块配置
    • 高达 16MHz 的内部频率并具有 4 个精度为 ±1% 的校准频率
    • 内部超低功耗低频振荡器
    • 32kHz 晶振 晶体振荡器不能在超过 105°C 的环境中运行。
    • 高达 16MHz 的高频 (HF) 晶振
    • 谐振器
    • 外部数字时钟源
    • 外部电阻器
  • 配有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer0_A3
  • 具有 2 个捕捉/比较寄存器的 16 位 Timer1_A2
  • 用于模拟信号比较功能或者斜率模数 (A/D) 转换的片载比较器
  • 具有内部基准、采样保持、自动扫描和数据传输控制器的 10 位 200ksps (A/D) 转换器
  • 通用串行通信接口
    • 支持自动波特率检测 (LIN) 的增强型通用异步收发器 (UART)
    • IrDA 编码器和解码器
    • 同步 SPI
    • I2C™
  • 欠压检测器
  • 串行板上编程、无需外部编程电压、由安全熔丝 (Security Fuse) 实现的可编程代码保护
  • 引导加载程序
  • 片上仿真模块
  • 8KB+256B 闪存存储器
  • 512B RAM
  • 采用 32 引脚四方扁平无引线 (QFN)(RHB) 封装
  • 如需了解完整的模块说明, 请参阅 , 文献编号SLAU144

支持国防、航空航天、和医疗应用

  • 受控基线
  • 一个组装和测试场所
  • 一个制造场所
  • 支持扩展(-40°C 至 125°C)温度范围 可定制工作温度范围
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性

查看更多内容

参数 与其它产品相比 MSP430 MCU

 
CPU
Frequency (MHz)
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
GPIO
I2C
SPI
UART
DMA
ADC
Comparators (#)
Timers - 16-bit
Timers - 32-bit
Multiplier
AES
Bootloader (BSL)
VCC (Min) (V)
Active Power (uA/MHz)
VCC (Max) (V)
Standby Power (LPM3-uA)
Wakeup Time (us)
Features
Special I/O
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
MSP430F2132-EP
MSP430   
16   
8   
0.5   
24   
1   
2   
1   
0   
ADC10 - 8ch   
Yes   
2   
0   
N/A   
N/A   
UART   
1.8   
250   
3.6   
0.7   
1   
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset   
N/A   
-40 to 125   
VQFN   
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)   
HiRel Enhanced Product   

其它合格版本 MSP430F2132-EP

版本 器件型号 定义
目录 MSP430F2132 TI 的标准目录产品