LSF0108-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件 HBM ESD 分类等级 2000V
- 器件 CDM ESD 分类等级 1000V
-
采用具有可湿性侧面的 VQFN (RKS) 封装
- 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
- 在不超过 30pF 的容性负载条件下支持最高达 100MHz 的上行转换和超过 100MHz 的下行转换,在 50pF 的容性负载条件下支持高达 40MHz 的上行/下行转换
- 支持热插入
- 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
- 0.65V ↔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V(仅限 RKS 封装)
- 0.95V ↔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 1.2V ↔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 1.8V ↔ 2.5V、3.3V、5V
- 2.5V ↔ 3.3V、5V
- 3.3V ↔ 5V
- 低待机电流
- 支持 TTL 的 5V 耐受 I/O 端口
- 低导通电阻 ,可减少信号失真
- 针对 EN 为低电平的高阻抗 I/O 引脚
- 采用直通引脚排列来简化 PCB 布线
- 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 17 规范
- -40°C 至 +125°C 工作温度范围
- 在不超过 30pF 的容性负载条件下支持最高 100MHz 的上行转换和超过 100MHz 的下行转换,在 50pF 的容性负载条件下支持最高 40MHz 的上行和下行转换:
- 允许 LSF 系列支持更多的消费类或电信接口(MDIO 或 SDIO)
- 双向电压转换(不使用 DIR 引脚):
- 更大限度地减少开发双向接口(PMBus、I 2C 或 SMbus)电压转换的系统工作量
- IO 端口可耐受 5V 电压且支持 125°C 高温:
- LSF 系列可耐受 5V 电压且支持 125°C 高温,能够灵活兼容工业和电信应用中的 TTL 电平。
- 通道的特定转换:
- LSF 系列能够为每条通道设置不同电压转换电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LSF0108-Q1 汽车类 8 通道多电压电平转换器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2023年 7月 31日 |
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
EVM 用户指南 | LSF-EVM Hardware User's Guide | 2017年 7月 5日 | ||||
技术文章 | How to shift your automotive design to another level | PDF | HTML | 2016年 8月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
LSF-EVM — 1 至 8 位 LSF 转换器系列评估模块
The LSF family of devices are level translators that support a voltage range of 0.95V and 5V and provide multi-voltage bidirectional translation without a direction pin.
The LSF-EVM comes populated with the LSF0108PWR device and has landing patterns that are compatible with the LSF0101DRYR, (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | 查看选项 |
VQFN (RKS) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点