LSF0102
- 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
- 在不超过 30pF 的容性负载条件下支持最高达 100MHz 的上行转换和超过 100MHz 的下行转换, 在 50pF 的容性负载条件下支持高达 40MHz 的上行或下行转换
- 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
- 0.95V ↔ 1.8V/2.5V/3.3V/5V
- 1.2V ↔ 1.8V/2.5V/3.3V/5V
- 1.8V ↔ 2.5V/3.3V/5V
- 2.5V ↔ 3.3V/5V
- 3.3V ↔ 5V
- 低待机电流
- 支持 TTL 的 5V 耐受 I/O 端口
- 低 R ON 可提供较少的信号失真
- 针对 EN 为低电平的高阻抗 I/O 引脚
- 采用直通引脚以简化 PCB 布线
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 17 规范
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
LSF 系列器件支持双向电压转换,而且无需使用 DIR 引脚,更大限度降低了系统工作量(对于 PMBus、I 2C、SMBus 等)。LSF 系列器件在容性负载 ≤ 30pF 时支持高达 100MHz 的上行转换和 100MHz 以上的下行转换;在容性负载为 50pF 时支持高达 40MHz 的上行或下行转换,因此 LSF 系列可支持更多的消费类或电信接口(MDIO 或 SDIO)。
LSF 系列的 IO 端口能够耐受 5V 电压,因此与工业和电信应用中的 TTL 电平兼容。LSF 系列极具灵活性,能够设置不同的电压转换电平。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
LSF-EVM — 1 至 8 位 LSF 转换器系列评估模块
The LSF family of devices are level translators that support a voltage range of 0.95V and 5V and provide multi-voltage bidirectional translation without a direction pin.
The LSF-EVM comes populated with the LSF0108PWR device and has landing patterns that are compatible with the LSF0101DRYR, (...)
TIDA-01012 — 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表
TIDA-01014 — 适用于低功耗工业物联网现场计量的增强型高精度电池电量监测计参考设计
在德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台的支持下,TIDA-01014 参考设计利用 TIDA-01012 无线 DMM 参考设计来演示如何使用 bq27426 增强电池管理系统的电量监测计性能并最终优化功耗。TIDA-01014 采用无线连接的 4.5 位的 100kHz 真 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZT) | 8 | 查看选项 |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | 查看选项 |
SSOP (DCT) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DCU) | 8 | 查看选项 |
X2SON (DQE) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点