LP8732-Q1

正在供货

汽车类双通道 2A 降压转换器和双通道线性稳压器

产品详情

Regulated outputs (#) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 2 Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 0.009 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 2200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Generic Processor name Generic Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 2 Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 0.009 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 2200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Generic Processor name Generic Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Processor and FPGA
VQFN (RHD) 28 25 mm² 5 x 5
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 两个高效降压直流/直流转换器:
    • 输出电压:0.7V 至 3.36V
    • 最大输出电流为每相2A
    • 在两相配置中增加/减少自动相位和强制多相操作
    • 采用两相配置的远程差分反馈电压感应
    • 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
    • 2MHz 开关频率
    • 用于降低 EMI 的扩频模式和相位交错
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5V 至 5.5V
    • 输出电压:0.8V 至 3.3V
    • 最大输出电流为 300mA
  • 可配置通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 两个高效降压直流/直流转换器:
    • 输出电压:0.7V 至 3.36V
    • 最大输出电流为每相2A
    • 在两相配置中增加/减少自动相位和强制多相操作
    • 采用两相配置的远程差分反馈电压感应
    • 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
    • 2MHz 开关频率
    • 用于降低 EMI 的扩频模式和相位交错
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5V 至 5.5V
    • 输出电压:0.8V 至 3.3V
    • 最大输出电流为 300mA
  • 可配置通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装

LP8732xx-Q1 旨在满足汽车应用中的电源管理要求。该器件具有两个可配置为单个两相稳压器或两个单相稳压器的降压直流/直流转换器、两个线性稳压器以及两个通用数字输出信号。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行与自动相位增加/减少相结合,可在较宽输出电流范围内提供高效率。LP8732xx-Q1 支持远程电压感应(采用两相配置的差分),可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而更大限度地降低干扰。

LP8732xx-Q1 器件支持可编程启动、关断延迟与时序控制(包括与使能信号同步的 GPO 信号)。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

LP8732xx-Q1 旨在满足汽车应用中的电源管理要求。该器件具有两个可配置为单个两相稳压器或两个单相稳压器的降压直流/直流转换器、两个线性稳压器以及两个通用数字输出信号。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行与自动相位增加/减少相结合,可在较宽输出电流范围内提供高效率。LP8732xx-Q1 支持远程电压感应(采用两相配置的差分),可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而更大限度地降低干扰。

LP8732xx-Q1 器件支持可编程启动、关断延迟与时序控制(包括与使能信号同步的 GPO 信号)。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LP8733-Q1 正在供货 汽车类双通道 3A 降压转换器和双通道线性稳压器 This product has higher buck output current (3 A).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8732xx-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 1日
应用手册 Semidrive X9P/X9U 电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 21日
用户指南 Power Supply Design for Renesas R-Car M3 (Rev. A) 2021年 10月 29日
用户指南 LP873245-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021年 10月 4日
用户指南 LP873248-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021年 9月 2日
应用简报 FlexPower PMIC 设备的优势 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 5月 19日
用户指南 LP873244-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021年 3月 23日
应用手册 使用 LP87522E-Q1 和 LP873244-Q1 的 AC8015 电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 10月 30日
应用手册 How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020年 1月 27日
用户指南 LP8733-Q1 and LP8732-Q1 User’s Guide to Power DRA78x, and TDA3x (Rev. C) 2018年 11月 20日
用户指南 LP8733-Q1 and LP8732-Q1 Configuration Guide (Rev. A) 2018年 10月 1日
用户指南 LP8733-Q1 and LP8732-Q1 User’s Guide to Power DRA71x, DRA79x, and TDA2E-17 (Rev. A) 2018年 7月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP87320Q1EVM — LP873200-Q1 I²C 可配置双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 EVM

LP87320Q1EVM 展示了集成电路 LP873200-Q1。

LP873200-Q1 具有两个高性能降压转换器和两个 LDO,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。LP873200-Q1 可以驱动高达 2A + 2A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。使用专门设计的 LP873200-Q1,可以在启动时轻松配置 PMIC,以满足各种电压和定序要求。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LP87322-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMB17A.ZIP (213 KB) - PSpice Model
计算工具

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC 效率估算器工具 (PEET GUI) 是一个图形用户界面,可根据设计条件轻松评估 PMIC 直流/直流稳压器的效率。PEET GUI 可用于单独配置每个直流/直流稳压器,并以图形和表格两种格式提供实时效率和功耗数据。
封装 引脚 下载
VQFN (RHD) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频