LMZM23600
- 4V 至 36V 宽工作输入电压范围
- 1.2V 至 15V 可调输出电压和 3.3V 或 5V 固定输出电压选项
- 0.5A 输出电流
- 5V 和 3.3V 输出设计仅需要输入和输出电容器
- 27mm 2 解决方案尺寸,使用单面布局
- 28µA 无负载电源电流
- 2µA 关断电流
- 电源正常状态标志
- 外部频率同步
- 模式选择引脚
- 强制 PWM 模式可实现恒定频率操作
- 在轻负载条件下可实现高效率的自动 PFM 模式
- 内置控制环路补偿、软启动、电流限制和 UVLO
- 微型 3.8mm × 3mm × 1.6mm 封装
- 使用 LMZM23600 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMZM23600 集成电感器电源模块专为空间受限型工业应用而设计。该器件提供 5V 和 3.3V 两种固定输出电压以及支持 1.2V 至 15V 范围的可调 (ADJ) 输出电压选项。 LMZM23600 具有 4V 至 36V 的输入电压范围,可提供高达 500mA 的输出电流。该电源模块使用起来极其简单,只需 2 个外部组件即可实现 5V 或 3.3V 输出设计。 LMZM23600 的所有方面均针对空间受限的性能驱动型、低 EMI 工业应用进行了优化。漏极开路电源正常输出提供了系统状态的真实指示,无需使用附加监控组件,从而节省了成本和布板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及仅 28µA 的无负载电源电流可确保实现整个负载电流范围的高效率和出色的瞬态响应。为了方便进行输出电流调节, LMZM23600 与 支持 1000mA 输出电流的 LMZM23601 之间实现了引脚对引脚兼容。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用 3.8mm × 3mm 封装的 LMZM23600 36V、0.5A 降压直流/直流电源模块 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 3月 28日 |
应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |
应用手册 | 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
应用手册 | Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) | 2019年 11月 20日 | ||||
技术文章 | Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications | PDF | HTML | 2019年 1月 15日 | |||
技术文章 | Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us | PDF | HTML | 2018年 12月 11日 | |||
应用手册 | Inverting Application for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) | 2018年 10月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMZM23600EVM — LMZM23600 4V 至 36V 输入、0.5A 电源模块评估板
space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23600 evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the (...)
LMZM23600V3EVM — 36V 最大输入、3.3V 输出、0.5A 直流/直流模块评估板
LMZM23600 器件是简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23600V3EVM 评估板是经过完全组装和测试的平台,有助于评估 3.3V 固定输出电压、0.5A 电流版 LMZM23600 模块的特性和性能。
LMZM23600V5EVM — 36V 最大输入、5V 输出、0.5A 直流/直流模块评估板
The LMZM23600 device is a simple, and easy-to-use DC-DC converter module ideal for applications where board space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23600V5EVM evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the (...)
LMZM23600 PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model
LMZM23600 Unencrypted PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model
LMZM23600V3 PSpice Non-inverting and Inverting Transient Model
LMZM23600V3 Unencrypted PSpice Non-inverting and Inverting Transient Model
LMZM23600V5 PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model
LMZM23600V5 Unencrypted PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-010055 — TIDA-010055
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
USIP (SIL) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。