数据表
LMZ34202
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸的薄型设计 - 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
- 宽输出电压调节范围(2.5V 至 7.5V)
- 可调节开关频率
(200kHz 至 1MHz) - 与外部时钟同步
- 针对轻负载时效率的自动脉冲频率调制 (PFM) 模式
- 可调软启动时间
- 输出电压排序/跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 过热热关断保护
- 过流保护(断续模式)
- 预偏置输出启动
- 工作温度范围:–40°C 至 105°C
- 增强的热性能;14°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
– 集成屏蔽式电感器 - 使用 LMZ34202 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ34202 电源模块是一款易于使用的集成式电源,该模块由带屏蔽式电感器的 2A 直流/直流转换器和无源元件组成,并且采用薄型 QFN 封装。这套整体电源解决方案最少只需采用三个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。
QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,允许回流焊温度曲线最高达 245°C,并且具有出色的功率耗散能力。LMZ34202 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMZ34202 4.5V 至 42V 输入、2A 电源模块 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 7月 26日 |
应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |
技术文章 | Powering medical imaging applications with DC/DC buck converters | PDF | HTML | 2020年 11月 24日 | |||
白皮书 | 简化电源模块设计,降低 EMI | 英语版 | 2018年 11月 1日 | |||
白皮书 | Benefits and trade-offs of various power-module package options | 2017年 8月 2日 | ||||
用户指南 | LMZ34202 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module | 2016年 2月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ34202EVM — 4.5V 至 42V、2A 降压电源模块评估板
LMZ34202 评估板进行了相应配置,可针对增大的电流(高达 2A)评估 LMZ34202 电源模块的运行。输出电压范围为 4.5V 至 42V。可以使用单根跳线从 5 种常见的电压(2.5V、3.3V、5.0V、6.0V 和 7.5V)中选择输出电压。还可以使用跳线选择开关频率。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 LMZ34202 的运行。
用户指南: PDF
仿真模型
LMZ34202 Non Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAM6.ZIP (149 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00783 — 空间优化型宽输入电压三路输出电源模块参考设计
The TIDA-00783.1 reference design is a triple output wide Vin power module design. It provides 3.3V, 1.8V and 1.2V output, at 6W total power. The layout is optimized for space constrained applications.
参考设计
TIDA-01352 — 400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程的超声波电源参考设计
TIDA-01352 为向超声波发射电路供电的数字化可编程电源提供解决方案,以此来实现模块化和高效的功率调节能力。此参考设计使用推挽式拓扑来生成高压 (HV) 和低压 (LV) 或 MID 电压电源。HV 电压轨可在 ±50V 到 ±150V 之间进行编程,而 LV 或 MID 电压轨可在 ±2.5V 到 ±50V 之间进行编程。电源能够在每个电压轨上提供 100W 的连续功率。可编程能力是通过使用板载、12 位数模转换器 (DAC) (...)
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
参考设计
TIDA-00808 — BOM 数量最少的空间优化型直流/直流反向电源模块参考设计
TIDA-00808 是一种用于工业应用的简单直流/直流逆变电源参考设计。它接受 4.5V 至 55V 的宽输入电压范围,可产生 -5V@1.75A 输出,并实现 86% 的峰值效率。由于此设计为逆变设计,因此最大输出电流随着输入电压的增加而增加。此参考设计采用 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER 直流/直流降压电源模块来实现紧凑解决方案尺寸和简易性。电路板尺寸为 76.2 x 76.2 mm(3 x 3 英寸),且解决方案尺寸仅为 30.607 x 20.828 mm(1.205 x 0.82 英寸)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
B3QFN (RVQ) | 43 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点