LMZ31530

正在供货

采用 15x16x5.8mm QFN 封装的 3V 至 14.5V、30A 降压电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPSM8S6C24 正在供货 具有增强安全性的 2.95V 至 16V 输入、35A、4x 可堆叠 PMBus® 电源模块 Higher current, smaller size module offering PMBus
功能与比较器件相似
TPSM846C24 正在供货 4.5V 至 15V 输入、0.5V 至 2.0V 输出、35A 电源模块 Higher current rating module offering PMBus.

产品详情

Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 14.5
Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 14.5
B4QFN (RLG) 72 240 mm² 16 x 15
  • 完全集成的电源解决方案;
    尺寸小于离散设计
  • 15mm × 16mm × 5.8mm 封装尺寸
    - 与 LMZ31520 引脚兼容
  • 超快速负载阶跃响应
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节
    0.6V 至 3.6V,基准精度为 1%
  • 可选分离电源轨可实现
    低至 3V 的输入电压
  • 可调开关频率;
    (300kHz 至 850kHz)
  • 可选缓启动
  • 可调过流限制
  • 电源正常输出
  • 输出电压排序
  • 过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的散热性能:8.6°C/W
  • 符合 EN55022 A 类辐射标准
    - 集成屏蔽电感器
  • 使用 LMZ31530 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完全集成的电源解决方案;
    尺寸小于离散设计
  • 15mm × 16mm × 5.8mm 封装尺寸
    - 与 LMZ31520 引脚兼容
  • 超快速负载阶跃响应
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节
    0.6V 至 3.6V,基准精度为 1%
  • 可选分离电源轨可实现
    低至 3V 的输入电压
  • 可调开关频率;
    (300kHz 至 850kHz)
  • 可选缓启动
  • 可调过流限制
  • 电源正常输出
  • 输出电压排序
  • 过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的散热性能:8.6°C/W
  • 符合 EN55022 A 类辐射标准
    - 集成屏蔽电感器
  • 使用 LMZ31530 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ31530 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 30A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

该器件采用 15 × 16 × 5.8mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。可实现 95% 以上的效率,具有超快速负载阶跃响应,以及热阻抗为 8.6°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31530 提供离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

LMZ31530 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 30A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

该器件采用 15 × 16 × 5.8mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。可实现 95% 以上的效率,具有超快速负载阶跃响应,以及热阻抗为 8.6°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31530 提供离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS53355 正在供货 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Equivalent discrete solution.
全新 TPSM8287A12 正在供货 具有 I2C 和集成电感器的 6V 输入、12A 可堆叠直流/直流降压模块 Alternative, scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option; lower input voltage range
功能与比较器件相似
TPSM41625 正在供货 4V 至 16V、25A 可堆叠电源模块 Stackable to reach 50 A, adds frequency synchronization, comes in a smaller QFN package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 3V 至 14.5V 输入的 LMZ31530 30A 电源模块 数据表 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 9月 4日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 18日
用户指南 LMZ315x0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 14日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
技术文章 FPGA power made simple: design steps PDF | HTML 2017年 11月 20日
应用手册 Working With QFN Power Modules (Rev. A) 2017年 6月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ31530EVM-002 — 30A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

LMZ31530 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 LMZ31530 降压模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 3V 至 14.5V 的输入电压转换为 0.6V 至 3.6V 的稳压输出电压,输出电流高达 30A,采用 16mm x 15mm QFN 封装。EVM 上的跳线可用于设置输出电压和开关频率。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ31530 PSpice Transient Model

SLVMA60.ZIP (106 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ31530 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMAS1A.ZIP (8 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP9464 — TI 设计:30A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,具有 3.0V-14.5V

参考设计 PMP9464 采用 LMZ31530,它是一个 30A 的 SIMPLE SWITCHER® 电源模块。LMZ31530 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,此方案将一个带有功率 MOSFET 的 30A 直流/直流转换器、一个屏蔽电感器以及无源元件融合在一个低厚度 QFN 封装之内。

此设计的前端包含一个 LM25056。LM25056 将高性能模拟和数字技术与兼容 PMBus 的 SMBus/I2C (...)

测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
B4QFN (RLG) 72 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频