数据表
LMZ23610
- 集成的屏蔽式电感器
- 简单的 PCB 布局
- 频率同步输入 (350 kHz 至 600 kHz)
- 均流功能
- 采用外部软启动、跟踪和精密启用的灵活启动时序
- 防止浪涌电流和故障,如输入欠压锁定和输出短路
- -40℃ 至 125℃ 结点温度范围
- 单裸露焊盘和标准引脚,易于安装和制造
- WEBENCH® 电源设计工具全面支持
- 引脚兼容 LMZ22010/08、LMZ12010/08、LMZ23608/06H 和 LMZ13610/08/06H
LMZ23610 SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块是一种易于 使用的降压直流/直流解决方案,具有驱动高达 10A 的负载的 能力。LMZ223610 采用创新封装模式,提高了散热性能, 可以手工或机器焊接。
LMZ23610 可以工作于 6V 和 36V 之间的输入电压轨,并提供 低至 0.8V 的可调高精度输出电压。LMZ23610 只需要两个 外接电阻和三个外接电容就可以形成一个电源解决方案。 LMZ23610 是一种可靠、稳健的设计,具有以下保护特性 热关断、输入欠压锁定、输出过电压保护、短路保护、输出 电流限制和允许预偏置输出启动。同步输入允许在 650 至 950 kHz 的开关频率范围内的同步。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ23610EVAL — 36V Simple Switcher® 模块 10A 电流共享评估板
The LMZ23610/8 and LMZ22010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.
The LMZ23610/8 can accept an input voltage rail (...)
仿真模型
LMZ23610 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SNVM053A.ZIP (58 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-PMOD (NDY) | 11 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。