数据表
LMZ23608
- 集成的屏蔽式电感器
- 简单的 PCB 布局
- 频率同步输入 (350 kHz 至 600 kHz)
- 均流功能
- 采用外部软启动、跟踪和高精度启用的灵活启动时序
- 防止浪涌电流和故障,如输入欠压锁定和输出短路
- –40℃ 至 125℃ 结点温度范围
- 单裸露焊盘和标准引脚,易于安装和制造
- WEBENCH® 电源设计工具全面支持
- 引脚兼容 LMZ22010/08、LMZ12010/08、LMZ23610/06H和 LMZ13610/08/06H
LMZ23608 SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,具有驱动高达 8A 的 负载的能力。LMZ23608 采用创新封装模式,提高了散热性能,可以手工或机器焊接。
LMZ23608 可以在 6V 和 36V 之间的输入电压轨工作,并提供低至 0.8V 的可调高精度输出电压。LMZ23608 只需要 两个外接电阻和三个外接电容就可以形成一个电源解决方案。LMZ23608 是一种可靠、稳健的设计,具有以下保护特性 热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出电流限制,并允许预偏置输出启动。同步输入允许在 350 至 600 kHz 的开关频率范围内的同步。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ23608EVAL — 36V Simple Switcher® 模块 8A 电流共享评估板
The LMZ23610/8 and LMZ22010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.
The LMZ23610/8 can accept an input voltage rail (...)
仿真模型
LMZ23608 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SNVM206A.ZIP (162 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-PMOD (NDY) | 11 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点