可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM63603 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块 Smaller QFN packaging designed for low EMI.

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42
Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
  • 集成屏蔽电感器
  • 简单的印刷电路板布线
  • 使用外部的软启动电容器和高精度使能端,可以实现灵活的启动时序控制
  • 针对浪涌电流提供保护
  • 输入欠压锁定和输出短路故障提供保护
  • 结温范围-40°C至125°C
  • 采用整块的裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
  • 低输出电压纹波
  • 引脚到引脚兼容族:
    • LMZ14203H/2H/1H (42V 最大值 3A, 2A, 1A)
    • LMZ14203/2/1 (42V 最大值 3A, 2A, 1A)
    • LMZ12003/2/1 (20V 最大值 3A, 2A, 1A)
  • 可得到WEBENCH® Power Designer的支持
  • 集成屏蔽电感器
  • 简单的印刷电路板布线
  • 使用外部的软启动电容器和高精度使能端,可以实现灵活的启动时序控制
  • 针对浪涌电流提供保护
  • 输入欠压锁定和输出短路故障提供保护
  • 结温范围-40°C至125°C
  • 采用整块的裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
  • 低输出电压纹波
  • 引脚到引脚兼容族:
    • LMZ14203H/2H/1H (42V 最大值 3A, 2A, 1A)
    • LMZ14203/2/1 (42V 最大值 3A, 2A, 1A)
    • LMZ12003/2/1 (20V 最大值 3A, 2A, 1A)
  • 可得到WEBENCH® Power Designer的支持

No description available.

No description available.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ14203H 高输出电压3 A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2011年 6月 13日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
应用手册 LMZ1 和 LMZ2 电源模块设计摘要 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 1月 28日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
用户指南 AN-2089 LMZ14203H/02H/01H Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 2078 TI SIMPLE SWITCHER 电源模块的 PCB 布局》 最新英语版本 (Rev.A) 2012年 12月 14日
用户指南 《应用笔记 2089 LMZ14203H/02H/01H 评估板》 最新英语版本 (Rev.A) 2012年 12月 14日
应用手册 Application Note 2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (cn) 2011年 6月 13日
应用手册 AN-2052 SIMPLE SWITCHER® Power Modules and EMI (cn) 2011年 5月 5日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2010年 2月 8日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ14203HEVAL — SIMPLE SWITCHER® 电源模块 42V 输入电压、高输出电压 3A 评估板

The SIMPLE SWITCHER® power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ14203H Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM770.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ14203H Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM223A.ZIP (179 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
TO-PMOD (NDW) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频