LMZ14202H
- 集成屏蔽式电感器
- 简单印刷电路板 (PCB) 布局布线
- 使用外部软启动和精密使能的灵活启动排序
- 防止涌入电流
- 输入欠压闭锁 (UVLO) 和输出短路保护
- -40°C 至 125°C 的结温范围
- 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
- 低输出电压纹波
- 引脚到引脚兼容系列:
- LMZ14203H/2H/1H(42V 最大值 3A,2A,1A)
- LMZ14203/2/1(42V 最大值 3A,2A,1A)
- LMZ12003/2/1(20V 最大值 3A,2A,1A)
- 针对 Webench® 电源设计工具完全启用
Electrical Specifications
- 高达 2A 输出电流
- 输入电压范围 6V 至 42V
- 输出电压低至 5V
- 效率高达 97%
Performance Benefits
- 高效率减少了系统散热
- 低辐射电磁干扰 (EMI)(与 EN 55022 B 类标准兼容) 1
- 无需补偿
- 低封装热阻
1EN 55022:2006,+A1:2007,FCC 部分 15 子部分 B: 2007.
All trademarks are the property of their respective owners.
LMZ14202H SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压直流至直流 (DC-DC) 解决方案,此解决方案能够以出色的功率转换效率、线路和负载调节和输出精度驱动高达 2A 的负载。 LMZ14202H 采用创新型封装,此封装可提高热性能并可实现手工或机器焊接。
LMZ14202H 可接受 6V 到 42V 之间的输入电压轨,提供低至 5V 的可调且高精确度输出电压。 LMZ14202H 只需 3 个外部电阻器和 4 个外部电容器即可完成电源解决方案。 LMZ14202H 是一款具有以下保护特性的可靠且稳定耐用的设计:热关断、输入欠压闭锁、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并允许启动至一个预偏置输出。 一个单个电阻器将开关频率调节至 1MHz。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMZ14202HEVAL — SIMPLE SWITCHER® 电源模块 42V 输入电压、高输出电压 2A 评估板
The SIMPLE SWITCHER® power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)
LMZ14202H Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-PMOD (NDW) | 7 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点