数据表
LMZ12008
- 集成屏蔽电感器
- 单PCB(印刷电路板)布线
- 固定开关频率(350kHz)
- 使用外部的软启动、跟踪和精确使能,可以实现灵活的上电时序控制
- 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供保护
- 工作结温范围-40℃至125℃
- 采用单裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
- 可得到WEBENCH®电源设计软件的全面支持
- 引脚兼容LMZ22010/08/06, LMZ12010/06, LMZ23610/08/06, 和 LMZ13610/08/06
LMZ12008 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可驱动高达8A的负载。 LMZ12008采用创新封装模式,提高了散热性能并可手工或机器焊接。
LMZ12008可工作于6V和20V之间的输入电压轨,并提供低至0.8V的可调高精度输出电压。LMZ12008仅需2个外部电阻和外 部电容即可实现电源解决方案。LMZ12008是一种可靠、稳健的设计方案,具有以下保护功能:热关断、输入欠压锁定、输 出过电压保护、短路保护、输出电流限制并允许预偏置电压输出启动。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ12008EVAL — 20V Simple Switcher® 模块 8A 评估板
The LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER® nano modules are easy-to-use DC-DC solutions optimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance. The LMZ10500 is a 650mA (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-PMOD (NDY) | 11 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点