数据表
LMZ12003EXT
- 结温范围-55˚C至125˚C
- 集成屏蔽电感器
- 简单的印刷电路板布线
- 使用外部的软启动电容器和高精度使能端,可以实现灵活的启动时序控制
- 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供保护
- 采用整块的裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
- 卓越的瞬态响应,可应用于现场可编程门列(FPGA)和专用集成电路(ASICs)
- 引脚到引脚兼容族:
- LMZ14203EXT/2EXT/1EXT(42V最大3A, 2A, 1A)
- LMZ14203/2/1(42V最大3A, 2A, 1A)
- LMZ12003/2/1(20V最大3A, 2A, 1A)
- 可得到WEBENCH®电源设计工具的全面支持
LMZ12003EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达3A的负载电流, 并且具有极为出色的电源转换效率、线路和负载调节能力,以及输出精度。LMZ12003EXT采用创新封装模式,提高了散 热性能并可手工焊接或机器焊接。
LMZ12003EXT适用于4.5V至20V的输入电压,并提供低至 0.8V的可调高精度输出电压。LMZ12003EXT仅需3个外部电 阻和4个外部电容即可实现电源解决方案。LMZ12003EXT是一种可靠、稳健的设计方案,具有以下保护功能:热关断、 输入欠压锁定、输出过电压保护、短路保护、输出电流限制并允许预偏置电压输出启动。单个电阻调节开关频率可达1MHz。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ12003EXTEVAL — Simple Switcher® 电源模块 20V 输入电压、3A 扩展温度评估板
The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-PMOD (NDW) | 7 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点