数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMZ10505
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ10505EVAL — Simple Switcher® 电源模块 5.5V 输入电压、5A 评估板
The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-PMOD (NDW) | 7 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点