LMX2492 LMX2492 高性能 PLL | 德州仪器 TI.com.cn

LMX2492 (正在供货)

LMX2492 高性能 PLL

LMX2492 高性能 PLL - LMX2492
 

描述

LMX2492/92-Q1 是一款具有斜坡和超宽带信号源发生功能的 14GHz 宽频带三角积分分数 N 分频 PLL。 它由一个相位频率检测器、可编程电荷泵以及用于外部 VCO 的高频输入组成。 LMX2492/92-Q1 支持宽范围且灵活的斜升功能类 (class of ramping capabilities),其中包括 FSK,PSK 和高达 8 个段的可配置分段线性 FM 调制系统配置。 它还支持精细的 PLL 分辨率以及相位检测器速率高达 200MHz 的快速斜坡。 LMX2492/92-Q1 的任何一个寄存器均可被回读。 LMX2492/92-Q1 可由单个 3.3V 电源供电运行。 而且,对于电压高达 5.25V 的电荷泵的支持能够免除对于外部放大器的需要,从而获得一个具有更佳相位噪声性能的更简单解决方案。

特性

  • -227dBc/Hz 标称 PLL 噪声
  • 500MHz - 14GHz 宽频带 PLL
  • 3.15 -5.25V 电荷泵 PLL 电源
  • 多用途斜坡/超宽带信号源发生
  • 最大相位检测器频率 200MHz
  • 频移键控/相移键控 (FSK/PSK) 调制引脚
  • 数字锁检测
  • 单个 3.3V 电源
  • 汽车用 125°C Q100 1 级认证
  • 非汽车用 (LMX2492) 选项

应用范围

  • 汽车用调频连续波 (FMCW) 雷达
  • 军用雷达
  • 微波回程
  • 测试和测量
  • 卫星通信
  • 无线基础设施
  • 针对高速模数转换器 (ADC) / 数模转换器 (DAC) 的采样时钟

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器

 
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2492 LMX2485E LMX2491 LMX2582 LMX2592 LMX2594 LMX2595
500     50     500     20     20     10     100    
14000     3000     6400     5500     9800     15000     19000    
-227     -210     -227     -231     -231     -236     -236    
-120     -104     -120     -126     -126     -129     -129    
60     3.3     60     250     250     340     340    
3.15 to 3.45     2.5 to 3.6     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45    
No     No     No     Yes     Yes     Yes     Yes    
24WQFN     24WQFN     24WQFN     40VQFN     40VQFN     40VQFN     40VQFN    

特色工具和软件

WEBENCH® Designer LMX2492

Recommend Input Frequency Tunable Output Frequency
   
Input Frequency Min Output Frequency
 MHz  MHz
 
Max Output Frequency
 MHz
Channel Spacing
 MHz