LMV762 具有推挽输出的低电压、精密比较器 | 德州仪器 TI.com.cn

LMV762 (正在供货)

具有推挽输出的低电压、精密比较器

 

备选器件推荐

描述

LMV76x 器件是面向需要低噪声和低输入失调电压的 应用 的精密比较器。LMV761 单通道版本具有关断引脚,该引脚可用于禁用器件并降低电源电流。LMV761 采用节省空间的 6 引脚 SOT-23 或 8 引脚 SOIC 封装。LMV762 双通道版本采用 8 引脚 SOIC 或 VSSOP 封装。LMV762Q-Q1 采用 VSSOP 和 SOIC 封装。

这些器件具有 CMOS 输入和推挽式输出级。推挽式输出级消除了对外部上拉电阻器的需求。

LMV76x 旨在满足便携式和电池供电类电子设备在小尺寸、低功耗和高性能方面的需求。

输入失调电压在室温下的典型值为 200µV,在工作温度范围内的极限值为 1mV。

特性

  • VS = 5V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
  • 输入失调电压为 0.2mV
  • 输入失调电压(额定温度范围内最大值)为 1mV
  • 输入偏置电流为 0.2pA
  • 传播延迟 (OD = 50mV) 为 120ns
  • 低电源电流:300µA
  • CMRR 为 100dB
  • PSRR 为 110dB
  • 扩展温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 推挽式输出
  • 非常适合 2.7V 和 5V 单电源 应用
  • 采用节省空间的封装:
    •  6 引脚 SOT-23(具有关断功能的单通道版本)
    •  8 引脚 SOIC(具有关断功能的单通道版本)
    •  8 引脚 SOIC 和 VSSOP(不带关断功能的双通道版本)
  • LMV762Q-Q1 符合汽车 应用标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 M2

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 比较器

 
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
LMV762 LMV761
2     1    
Push-Pull     Push-Pull    
2.7     2.7    
5     5    
0.12     0.12    
1     1    
0.225     0.225    
0.005     0.005    
No     No    
Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125    
N/A     Shutdown    
3.8     3.8    
-0.3     -0.3    
SOIC | 8
VSSOP | 8    
SOIC | 8
SOT-23 | 6