可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TL331LV 正在供货 具有引脚 4 输出的 1.65V 至 5.5V、低电压单路标准比较器 Upgraded with improved power consumption, propagation delay and offset voltage

产品详情

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.5 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 0.06 Input bias current (±) (max) (nA) 250 Rail-to-rail In to V- Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Small Size, Standard comparator VICR (max) (V) 4.2 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.5 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 0.06 Input bias current (±) (max) (nA) 250 Rail-to-rail In to V- Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Small Size, Standard comparator VICR (max) (V) 4.2 VICR (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 2.7V 和 5V 性能
  • 低电源电流
    • LMV331 130µA(典型值)
    • LMV393 210µA(典型值)
    • LMV339 410µA(典型值)
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 低输出饱和电压:200mV(典型值)
  • 集电极开路输出可实现更大的灵活性
  • 2.7V 和 5V 性能
  • 低电源电流
    • LMV331 130µA(典型值)
    • LMV393 210µA(典型值)
    • LMV339 410µA(典型值)
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 低输出饱和电压:200mV(典型值)
  • 集电极开路输出可实现更大的灵活性

LMV393 和 LMV339 器件分别是双路和四路比较器的低电压(2.7V 至 5.5V)版本,它们的工作电压范围为 5V 至 30V。LMV331 是单路比较器。

LMV331、LMV339 和 LMV393 是颇具成本效益的解决方案,适用于在便携式消费类电子产品的电路设计中要求低电压运行、低功耗和节省空间的应用。无需消耗全部的电源电流,这类器件便可达到或超出常见 LM339 和 LM393 器件的规格。

LMV393 和 LMV339 器件分别是双路和四路比较器的低电压(2.7V 至 5.5V)版本,它们的工作电压范围为 5V 至 30V。LMV331 是单路比较器。

LMV331、LMV339 和 LMV393 是颇具成本效益的解决方案,适用于在便携式消费类电子产品的电路设计中要求低电压运行、低功耗和节省空间的应用。无需消耗全部的电源电流,这类器件便可达到或超出常见 LM339 和 LM393 器件的规格。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
全新 TLV9020 正在供货 具有开漏输出的单路低电压比较器 Rail-to-rail and fail-safe inputs with improved power consumption, propagation delay and offset voltage
功能与比较器件相似
TLV7021 正在供货 具有漏极开路输出的低功耗小型比较器 Single 5uA, 260ns comparator

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMV331 单路、LMV393 双路、LMV339 四路通用低电压比较器 数据表 (Rev. U) PDF | HTML 英语版 (Rev.U) PDF | HTML 2020年 11月 10日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
更多文献资料 Over-Current Detection Products Brochure 2014年 8月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LMV331 PSpice Model

SLCM016.ZIP (17 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMV3xx TINA-TI Spice Model

SNOM773.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
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
PMP40988 — 变频、ZVS、5kW、基于 GaN 的两相图腾柱 PFC 参考设计

该参考设计为高密度高效 5kW 图腾柱功率因数校正 (PFC) 设计。设计采用两相图腾柱 PFC,能在可变频率和零电压开关 (ZVS) 条件下运行。控制器采用新拓扑和改进型三角电流模式 (iTCM),能够减小尺寸并提高效率。设计方案为在 TMS320F280049C 微控制器内使用高性能处理内核,可在广泛的工作范围内保证效率。PFC 的运行频率范围为 100kHz 至 800kHz。峰值系统效率为 99%,该数值在 120W/in3 开放式框架功率密度下实现。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-00810 — 用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计

此模拟前端 (AFE) 设计采用低分辨率的逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,以及与之并行的 24 位 ∑-∆ ADC 进行诊断集成。根据线路周期(RMS 或峰值),对两者的输出进行比较,以检测错误输出或不起作用的路径。TIDA-00810 设计融合了单极输入的诊断和精密测量。板载提供 AFE 所需电源。有关双极输入的信息,请参阅 TIDA-00835。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频