LMT84 具有 AB 类输出的 LMT84 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器 | 德州仪器 TI.com.cn

LMT84 (正在供货)

具有 AB 类输出的 LMT84 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器

具有 AB 类输出的 LMT84 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器 - LMT84
 

描述

LMT84 是一款精密 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。1.5V 工作电源电压、5.4µA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电 应用 的功耗。LMT84 LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型 应用, 例如烟雾和热量探测器。 得益于宽工作范围内的精度和其他 特性, 使得 LMT84 成为热敏电阻的优质替代产品。

对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅 类似替代器件 了解 LMT8x 系列中的替代器件。

特性

  • LMT84LPG(TO-92S 封装)具有快速热时间常量,典型值为 10s(气流速度为 1.2m/s)
  • 非常精确:典型值 ±0.4°C
  • 1.5V 低压运行
  • -5.5mV/°C 的平均传感器增益
  • 5.4µA 低静态电流
  • 宽温度范围:–50°C 至 150°C
  • 输出受到短路保护
  • 具有 ±50µA 驱动能力的推挽输出
  • 封装尺寸兼容符合行业标准的 LM20/19 和 LM35 温度传感器
  • 具有成本优势的热敏电阻替代产品

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 模拟温度传感器

 
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
LMT84 LM20 LM60 LM94021 LM94022 LM94023 TMP235
2.7     1.5     2     1.5     1.5     1.5     1    
-50 to 150     -40 to 125
-55 to 130    
-25 to 125
-40 to 125    
-50 to 150     -50 to 150     -50 to 150     -40 to 150    
1.5     2.4     2.7     1.5     1.5     1.5     2.3    
5.5     5.5     10     5.5     5.5     5.5     5.5    
8.1     7     110     12     8.1     8.1     12    
-5.5     -11.7     6.25     -5.5 to -13.6     -5.5 to -13.6     -5.5 or -8.2     10    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
Industry standard pinout     Industry standard pinout
UL Recognized    
  UL Recognized     Selectable gain setting
UL Recognized    
Selectable gain setting     Industry standard pinout    
  160     800     8     5.2     4.4     20    
Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog output    

其它合格版本 LMT84

版本 器件型号 定义
汽车电子 LMT84-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件