采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 2.7V 至 14V、1.4A 升压稳压器

LMR62014 处于停产状态
请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature
功能与比较器件相似
TLV61048 正在供货 采用 SOT-23 封装的 14V 输出电压非同步升压转换器 Replacement

产品详情

Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 14 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1600 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 14 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1600 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR62014 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER ® 20 V 输出电压、1.4 A 升压稳压器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 12月 14日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 AN-2183 LMR62014/LMR64010 Demo Board (Rev. B) 2017年 4月 28日
应用手册 Inverted SEPIC Made SIMPLE 2015年 7月 31日
应用手册 Softstart Using Constant Current Constant Voltage Approach 2015年 7月 24日
应用手册 Working With Boost Converters 2015年 6月 15日
应用手册 Design of UVLO for LM27313 (Rev. B) 2014年 4月 8日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日
应用手册 了解开关模式电源中的升压功率级 1999年 3月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LMR62014 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM948.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR62014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM673A.ZIP (44 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP20410 — 可变输出单节电池 80W 加热器元件功率级降压/升压参考设计

PMP20410 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。通过在具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的 FB 引脚上使用修整电阻器,可在 13A 至 28A 的电流范围内选择 1V 至 10V 的输出电压。此参考设计还采用非同步升压稳压器 LMR62014 为在 2.7V 输入电压模式下运行的 LM5175 提供偏置电压。电流模式控制器内置 LM5175 逐脉冲限流功能。此板包括使能端、同步和电源正常功能。此参考设计支持电阻范围在 0.1Ω 至 0.5Ω 之间的电阻加热元件,从而可提供 80W 供电。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20327 — 可变输出 2 节电池 200W 加热器元件功率级降压/升压参考设计

PMP20327 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器,可作为电子烟等应用的加热器元件功率级参考设计。通过在具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的 FB 引脚上使用修整电阻器,可在 20A 至 45A 的电流范围内选择 1V 至 10V 的输出电压。此设计还采用非同步升压稳压器 LMR62014 为在低输入电压模式下运行的 LM5175 提供偏置电压。电流模式控制器内置 LM5175 逐脉冲限流功能。此板包括使能端、同步和电源正常功能。此设计支持电阻范围在 0.1Ω 至 0.5Ω 之间的电阻加热元件,从而可支持多种 200W 运行条件。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频