主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

LMR36015

正在供货

4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.023 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1000 EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Catalog TI functional safety category Functional Safety-Capable Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.023 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1000 EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Catalog TI functional safety category Functional Safety-Capable Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 提供功能安全
  • 专为 可靠耐用的应用而设计
    • 高达 66V 的输入瞬态保护
    • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
    • 在 1.5A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
  • 适合可扩展的 工业电源
    • 与以下器件引脚兼容:
    • 400kHz、 1MHz 频率选项
  • 在整个负载范围内具有低功率耗散
    • 在 400kHz 下效率为 90%(24VIN、5VOUT、1A)
    • 在 400kHz 下效率为 93%(12VIN、5VOUT、1A)
    • 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
    • 低至 2 6µA 的工作静态电流
  • 小型 2mm × 3mm HotRod™ 封装
  • 解决方案只需很少的外部组件
  • LMR36006-Q1LMR36015-Q1 具有 400kHz 和 2.1MHz 频率、可调节输出和 3.3V 固定输出电压
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • Hotrod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
    • 并行输入路径可更大限度减少寄生电感
    • 展频可降低峰值发射
  • 使用 LMR36015 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 提供功能安全
  • 专为 可靠耐用的应用而设计
    • 高达 66V 的输入瞬态保护
    • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
    • 在 1.5A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
  • 适合可扩展的 工业电源
    • 与以下器件引脚兼容:
    • 400kHz、 1MHz 频率选项
  • 在整个负载范围内具有低功率耗散
    • 在 400kHz 下效率为 90%(24VIN、5VOUT、1A)
    • 在 400kHz 下效率为 93%(12VIN、5VOUT、1A)
    • 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
    • 低至 2 6µA 的工作静态电流
  • 小型 2mm × 3mm HotRod™ 封装
  • 解决方案只需很少的外部组件
  • LMR36006-Q1LMR36015-Q1 具有 400kHz 和 2.1MHz 频率、可调节输出和 3.3V 固定输出电压
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • Hotrod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
    • 并行输入路径可更大限度减少寄生电感
    • 展频可降低峰值发射
  • 使用 LMR36015 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMR36015 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够提供高达 1.5A 的输出电流(在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内)。 容差高达 66V。 这种瞬态容差降低了防止过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。

LMR36015 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。 利用 1MHz 稳压器中的 FPWM 功能可以改善负载瞬态性能。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。

LMR36015 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够提供高达 1.5A 的输出电流(在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内)。 容差高达 66V。 这种瞬态容差降低了防止过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。

LMR36015 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。 利用 1MHz 稳压器中的 FPWM 功能可以改善负载瞬态性能。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR36520 正在供货 具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器 SOIC package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR36015 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 10月 12日
应用手册 使用反相降压/升压转换器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 27日
应用手册 工业相机和视觉应用中的高性能 CMOS 图像传感器电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 20日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
功能安全信息 LMR36015-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2021年 4月 16日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps PDF | HTML 2019年 10月 24日
应用手册 Achieving CISPR-22 EMI Standards With HotRod™ Buck Designs (Rev. A) 2019年 9月 17日
应用手册 Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 2019年 4月 4日
技术文章 How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform PDF | HTML 2018年 9月 4日
技术文章 A review of EMI standards, part 2 – radiated emissions PDF | HTML 2018年 7月 5日
技术文章 A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions PDF | HTML 2018年 6月 28日
技术文章 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
用户指南 LMR360xxxEVM User's Guide 2018年 3月 14日
应用手册 Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR36015AEVM — 同步降压转换器评估模块

LMR36015 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR36015 同步降压转换器。LMR36015 作为超小尺寸解决方案,可提供出色的效率和精度。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR34215FA-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT7.ZIP (160 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR34215FSC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT2.ZIP (161 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR34215SC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT1.ZIP (155 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR36015A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBI0.ZIP (173 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR36015B Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBR1.ZIP (154 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR36015FB Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBQ6.ZIP (152 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR36015FB TINA-TI Transient Model

SNVMBU9.TSC (649 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SNVC234 Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
LMR33620 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33620-Q1 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33630 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR33630-Q1 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR36006 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器 LMR36006-Q1 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器 LMR36015 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器 LMR36015-Q1 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器
计算工具

SNVR484 LMR336x0 Component Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
LMR33620 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33620-Q1 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33630 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR33630-Q1 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR33640 采用 SOIC-8 封装的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 降压转换器 LMR36015 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器 LMR36015-Q1 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器
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
PMP15040 — 适用于空间受限的工业传感器的宽输入电压电源参考设计

该参考设计提供有关如何在空间限制是首要考虑因素时为工业传感器应用中的 FPGA、ASIC 或 MCU 供电的示例。6V 至 60V 的宽输入电压范围和超小且非常高效的直流/直流转换器的使用使该设计非常适合工业传感器、现场发射器、电机驱动器和 PLC 模块等应用。输出电压是可调的,能够适应用户的特定需求。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010052 — 用于电机驱动的安全电源参考设计

此参考设计能实现安全电源,在具有两个 MCU 的架构中为微控制器上电。设计具有过压保护和短路保护等多种保护功能,可防止 MCU 损坏。直流/直流转换器 LMR36515 和 LMR36015 可将 5V 和 12V 电压轨转换为 3.3V,分别由 TPS3703 和 TPS3702 电压监控器进行监控。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15039 — 适用于场发射器的两级电源参考设计

This dual output reference design provides an example of how to power FPGAs, ASICs, or MCUs when space-constraints are a primary concern. The wide 6-V to 60-V input voltage range and the use of ultra-small and highly efficient DC/DC converters makes the design well suited for applications like (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RNX) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频