数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR23625-Q1
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
- 4V 至 36V 的输入范围
- 2.5A 持续输出电流
- 集成同步整流
- 最短导通时间:60ns
- 内置补偿功能,便于使用
- 2.1MHz 固定开关频率
- 在轻负载条件下,有脉频调制 (PFM) 和强制脉宽调制 (PWM) 两种模式可供选项
- 与外部时钟频率同步
- 对于 PFM 选项,无负载条件下的静态电流为 75µA
- 电源正常选项
- 软启动至预偏置负载
- 支持高占空比运行模式
- 具有间断模式的输出短路保护
- 8 引脚 HSOIC 和 12 引脚 WSON 可湿侧面,具有 PowerPAD™封装选项
- 使用 LMR23625-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LMR23625-Q1 SIMPLE SWITCHER®是一款简便易用的 36V、2.5A 同步降压稳压器。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围, 适用于 从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电压调节。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。其静态电流低至 75µA,因此适用于电池供电类系统。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件还具有固定频率强制脉冲宽度调制模式 (FPWM) 模式选项,可在轻载时实现较小的输出电压纹波。该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供 1A (LMR23610-Q1)、1.5A (LMR23615-Q1) 和 3A (LMR23630-Q1) 负载电流选项,从而可以实现简单且最佳的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源定序。保护 特性 包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMR23625-Q1 SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 4月 25日 |
选择指南 | Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) | 2021年 4月 15日 | ||||
EVM 用户指南 | LMR23625C-Q1 EVM User's Guide | 2016年 11月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR23625CFPEVM — LMR23625CFPDDR 宽输入电压同步降压转换器评估模块
LMR23625CFPEVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR23625CFPDRR 降压转换器。LMR23625CFPEVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 2.5A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
仿真模型
LMR23625C Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU2.ZIP (888 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23625C Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU3.ZIP (6 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23625CF Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU9.ZIP (190 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23625CF Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
WSON (DRR) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。