可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR23615-Q1
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4A
- 4V 至 36V 的输入范围
- 1.5A 持续输出电流
- 集成同步整流
- 最短打开时间:60ns
- 方便易用的内部补偿
- 可调开关频率
- 轻负载下的脉冲频率调制 (PFM) 模式
- 与外部时钟频率同步
- 软启动至预偏置负载
- 支持高占空比运行模式
- 具有间断模式的输出短路保护
- 12 引脚 WSON 可湿侧面封装,采用 PowerPAD™
- 结合使用 LMR23615-Q1 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LMR23615-Q1 SIMPLE SWITCHER®是一款简便易用的 36V、1.5A 同步降压稳压器。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于各种 适用于 从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电压调节。此器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电型系统。2µA 的超低关断电流可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。
该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供 2.5A (LMR23625-Q1) 和 3A (LMR23630-Q1) 负载电流选项,从而可以实现简单且最佳的 PCB 布局。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。保护功能 特性 包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR23615EVM — 宽输入电压同步降压转换器评估模块
LMR23615EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR23615DRR 降压转换器。LMR23615EVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 1.5A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。