LMR16030

正在供货

具备 40uA Iq 的 SIMPLE SWITCHER 60V、3A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM76003 正在供货 3.5V 至 60V、3.5A 同步降压转换器 Smaller footprint, lower EMI and higher efficiency.

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.3 Vin (max) (V) 60 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.3 Vin (max) (V) 60 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 推出的新产品:LM76003 60V、3.5A、2.2MHz 同步转换器
  • 4.3V 至 60V 输入范围
  • 3A 持续输出电流
  • 40µA 超低静态工作电流
  • 155mΩ 高侧 MOSFET
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能输入
  • 1µA 关断电流
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
  • 可使用 LM76003 并借助WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 可使用 LM16030 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 推出的新产品:LM76003 60V、3.5A、2.2MHz 同步转换器
  • 4.3V 至 60V 输入范围
  • 3A 持续输出电流
  • 40µA 超低静态工作电流
  • 155mΩ 高侧 MOSFET
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能输入
  • 1µA 关断电流
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
  • 可使用 LM76003 并借助WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 可使用 LM16030 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

LMR16030 是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V、3A SIMPLE SWITCHER 降压稳压器。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电型系统。它在关断模式下具有 1µA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。

LMR16030 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 封装,可实现低热阻。

新产品 LM76003 需要很少的外部元件,引脚分配设计可简化 PCB 布局,提供更好的 EMI 和热性能。请参阅器件比较表以比较规格。

LMR16030 是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V、3A SIMPLE SWITCHER 降压稳压器。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电型系统。它在关断模式下具有 1µA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。

LMR16030 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 封装,可实现低热阻。

新产品 LM76003 需要很少的外部元件,引脚分配设计可简化 PCB 布局,提供更好的 EMI 和热性能。请参阅器件比较表以比较规格。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 40µA IQ 的 LMR16030 SIMPLE SWITCHER® 60V、3A 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 7月 22日
技术文章 DC/DC converter datasheets- current limit - part two PDF | HTML 2016年 9月 5日
技术文章 DC/DC converter datasheets: current limit - part one PDF | HTML 2016年 8月 29日
应用手册 Simple Success with Conducted EMI and Radiated EMI for LMR160X0 2016年 5月 17日
EVM 用户指南 LMR16030PEVM User's Guide 2015年 10月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR16030PEVM — LMR16030 宽输入电压降压转换器评估模块

LMR16030PEVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR16030PDDAR 降压转换器。LMR16030PEVM 在 7V 至 60V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/3A 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行,并与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

PMP15013 — CISPR-22 采用 LMR16030 直流/直流降压转换器的 EMI 优化型参考设计

PMP15013 参考设计是使用 LMR16030 直流/直流降压稳压器的 5V/3A 输出电源。此设计使用 4 层电路板,适合采用 24V 输入总线的工业应用。LMR16030 是可支持 4.5V 至 60V 输入并提供 3A 输出的 200 kHz 至 2.5MHz 非同步降压稳压器。此参考设计的输入电压范围为 18V 至 36V,采用限制宽松的标称 24V 输入电压,覆盖了工业应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考板包括一个输入 EMI 滤波器,且布局经优化,可在 4 层 PCB 上提升 EMI 性能。此板经过了 CISPR-22 标准测试,其传导发射 (CE) 和辐射发射 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频