数据表
LMR10515
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 4.5V
- 输出电流高达 1.5A
- 1.6-MHz (LMR10515X) 和 3MHz (LMR10515Y) 开关频率
- 低关断 IQ:30nA 典型值
- 内部软启动
- 内部补偿
- 电流模式 PWM 操作
- 热关断
- 微型整体解决方案降低了系统成本
- SOT-23 (2.92 × 2.84 × 1mm) 和
WSON (3 × 3 × 0.8mm) 封装 - 使用 LMR10515 并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计
LMR10515 稳压器是一款采用 5 引脚 SOT-23 和 6 引脚 WSON 封装的单片、高频率、PWM 降压直流/直流转换器。它提供全部的激活功能,以便在尽可能小的印刷电路板面积内提供具有快速瞬态响应和准确调节的本地直流/直流转换。LMR10515 具有最少的外部组件,因而易于使用。该器件能够通过内部 130mΩ PMOS 开关来驱动 1.5A 负载,从而实现最佳的功率密度。世界级的控制电路可实现低至 30ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持极高频转换,最低输出电压为 0.6V。LMR10515 进行了内部补偿,因此易于使用,只需要少量外部组件。开关频率在内部设置为 1.6MHz 或 3MHz,从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。包括外部关断,特有 30nA 的超低待机电流。LMR10515 利用电流模式控制和内部补偿,以便在宽泛的工作条件下提供高性能稳压。其他 特性 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
LMR10515 具有内部补偿功能,因此易于使用且只需要少量外部组件。开关频率在内部设置为 1.6MHz 或 3MHz,从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。包括外部关断,特有 30nA 的超低待机电流。LMR10515 利用电流模式控制和内部补偿,以便在宽泛的工作条件下提供高性能稳压。其他 特性 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
WSON (NGG) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点