LMP8602-Q1
- 增益 = 20x(LMP8601 和 LMP8601-Q1)
- 增益 = 50x(LMP8602 和 LMP8602-Q1)
- 增益 = 100x(LMP8603 和 LMP8603-Q1)
- TCVOS:10µV/°C(最大值)
- 共模抑制比 (CMRR):90dB(最小值)
- 输入偏移电压:1mV(典型值)
- VS = 3.3V 时的共模电压范围 (CMVR):-4V 至 27V
- VS = 5V 时的 CMVR:–22V 至 60V
- 单电源双向供电运行
- 所有最小和最大限值完全经过测试
- 符合汽车类应用的 Q1 器件
- Q1 器件具有符合 ACE-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
- 器件温度等级 0:-40°C 至 150°C(仅限 LMP8601EDRQ1)
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
(输入电流为 3A) - 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 器件机器模型 (MM) ESD 分类等级 M2
LMP8601、LMP8602、LMP8603 (LMP860x) 和 LMP8601-Q1、LMP8602-Q1、LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1) 器件均为增益固定的精密电流感测放大器(也称分流监测计)。当由 5V 或 3.3V 单电源供电时,输入共模电压范围分别为 –22V 至 +60V 和 –4V 至 +27V。LMP860x 和 LMP860x-Q1 是单向和双向电流感测 应用的理想元件。。
此类器件的精密增益分别为 20x (LPM8601 和 LPM8601-Q1)、50x(LPM8602 和 LPM8602-Q1)和 100x(LPM8603 和 LPM8603-Q1),足以满足多数目标 应用 将模数转换器 (ADC) 驱动至满量程值的要求。固定增益在两个独立级中实现,包括增益为 10x 的前置放大器和增益为 2x(LMP8601 和 LMP8601-Q1)、5x(LMP8602 和 LMP8602-Q1)或 10x(LMP8603 和 LMP8603-Q1)的输出级缓冲放大器。连接两级的路径通过两引脚引出,支持选择使用附加滤波器网络或修改增益。
偏移输入引脚允许此类器件执行单向或双向单电源电压电流感测。
LMP860x-Q1 器件采用增强型制造与支持工艺,适用于汽车市场,符合 AEC-Q100 标准。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMP860x、LMP860x-Q1 60V、双向、低侧或高侧、电压输出电流感测放大器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2017年 3月 1日 |
应用简报 | 具有 PWM 抑制功能的低漂移、线内电机电流精密测量 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 4月 17日 | |
应用简报 | 开关电源电流测量 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 4月 17日 | |
应用手册 | 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 8日 | |
应用简报 | PWM 中用于电流感应的低电感分流器的优点应用 | 英语版 | 2017年 9月 14日 | |||
EVM 用户指南 | AN-1923 Current Sense Demo Board (SOIC) User's Guide (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
EVM 用户指南 | AN-1958 LMP860X SOIC Eval Board User's Guide (Rev. C) | 2013年 4月 26日 | ||||
应用手册 | Application Note 1923 Current Sense Demo Board (SOIC) User's Guide (cn) | 最新英语版本 (Rev.A) | 2009年 4月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMP8602MAEVAL — 用于 LMP8602 的评估板
The LMP860X SOIC Evaluation Board is designed to evaluate current sense amplifiers like the LMP8601, LMP8602, and LMP8603. These all are 60V Common Mode, Bidirectional Precision Current Sensing amplifier with different gain. This board has a LMP860X part mounted on the PCB together with the (...)
CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路
CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00302 — 具有瞬态鲁棒性的电流分流监控器参考设计
此外,还采用外部保护电路来提供浪涌保护和快速瞬变保护并展示基于 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点