LMP8481
- 典型值:TA = 25°C
- 双向或单向感测
- 共模电压范围:4.0V 至 76V
- 电源电压范围:4.5V 至 76V
- 固定增益:20、60 和 100V/V
- 增益精度:±0.1%
- 偏移:±80µV
- 带宽 (–3dB):270kHz
- 静态电流:小于 100µA
- 缓冲后的高电流输出:大于 5mA
- 输入偏置电流:7µA
- PSRR(直流):122dB
- CMRR(直流):124dB
- 温度范围:–40°C 至 125°C
LMP8480 和 LMP8481 是精密的高侧电流感测放大器,可将作用于电流感测电阻两端较小的差分电压放大为高输入共模电压。这些放大器专为双向 (LMP8481) 或单向 (LMP8480) 电流 应用而设计, 并支持共模电压范围为 4V 至 76V 且带宽为 270kHz 的输入信号。由于工作电源电压范围与输入共模电压范围之间有重叠,因此 LMP848x 可由同一受监视的电压进行供电。该优势使得我们无需再将中间电源电压路由至电流正受监视的负载点,从而减少组件数并节省板空间。
LMP848x 系列包含 20、60 和 100 等各种固定增益,适用于在各种温度下都需实现高精度的 应用 。低输入偏移电压允许在不影响系统误差的情况下使用较小的感应电阻器。凭借 –40°C 至 125°C 的宽工作温度范围,LMP848x 成为汽车、电信、工业和消费类 应用的理想之选。LMP8480 和 LMP8481 是 MAX4080 和 MAX4081 的引脚到引脚替代产品,可提升偏移电压、扩大基准调节范围并提高输出驱动能力。LMP8480 和 LMP8481 采用 8 引脚 VSSOP 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMP848x 具有电压输出的高精度 76V 高侧电流感测放大器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2017年 11月 25日 |
应用简报 | 利用电流监控器 提高功率放大器效率 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 | |
应用简报 | 开关电源中的电流模式控制 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 4月 20日 | |
应用简报 | 具有 PWM 抑制功能的低漂移、线内电机电流精密测量 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 4月 17日 | |
应用简报 | 开关电源电流测量 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 4月 17日 | |
应用手册 | 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 8日 | |
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022年 4月 12日 | ||||
选择指南 | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021年 9月 20日 | ||||
电子书 | 简化电流感应 (Rev. A) | 2020年 1月 9日 | ||||
更多文献资料 | 分流监控器 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.E) | 2014年 11月 17日 | |||
用户指南 | LMP8480EVM Current Shunt Monitors Guide (Rev. A) | 2013年 3月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMP848XMMEVM-X — LMP8480 和 LMP8481 评估工具
德州仪器 (TI) 的 LMP8480/81 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员快速评估 LMP8480/81 76V 精密高侧电流感应放大器的操作和性能。EVM 可随时通过板载终端与电源、负载和测试仪表相连。
EVM 包含一个 LMP8480 或 LMP8481 高侧评估电路。EVM 在出厂时已预先装配好,安装了 LMP8480/81 器件、0.1O 感应电阻器、旁路电容器和连接终端。双向 EVM 包含 JP1 和 JP2 参考跳线和终端。
CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路
CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00302 — 具有瞬态鲁棒性的电流分流监控器参考设计
此外,还采用外部保护电路来提供浪涌保护和快速瞬变保护并展示基于 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度。
PMP9297 — 针对 GaN 音频应用的 150W 双通道同步升压
|
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点