样片 | 结帐选项 | 型号 | 试生产 / 生产材料 | 状态 | 替换日期 | 温度(oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 封装数量 | 载体 | 代理商库存 | TI 每千片标准交货时间 | 无 | | LMH6655MA | 生产 | NRND | LMH6655MA/NOPB | -40 to 85 | 2.02 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 95 | TUBE | 1K - 5K | 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处 | 无 | | LMH6655MA/NOPB | 生产 | ACTIVE | -40 to 85 | 1.46 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 95 | TUBE | 1K - 5K | 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处 | 无此商品 | | LMH6655MAX/NOPB | 生产 | ACTIVE | -40 to 85 | 1.22 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 2500 | LARGE T&R | 1K - 5K | 每千片交货时间:有现货 | 无 | | LMH6655MM/NOPB | 生产 | ACTIVE | -40 to 85 | 1.22 | 1ku | VSSOP (DGK) | 8 | 1000 | SMALL T&R | 1K - 5K | 每千片交货时间:有现货 | 无此商品 | | LMH6655MMX/NOPB | 生产 | ACTIVE | -40 to 85 | 1.22 | 1ku | VSSOP (DGK) | 8 | 3500 | LARGE T&R | 1K - 5K | 每千片交货时间:有现货 |
---|
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请联系当 地授权经销商。
** 申请样片时最好使用与企业电子邮箱关联的 myTI 登录 ID。更新您的 myTI 个人资料