LMH0324

正在供货

3G HD/SD 低功耗 SDI 自适应电缆均衡器

产品详情

Function Equalizer Supply voltage (V) 1.8, 2.5 Power consumption (mW) 78 Data rate (max) (Mbps) 2970 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Equalizer Supply voltage (V) 1.8, 2.5 Power consumption (mW) 78 Data rate (max) (Mbps) 2970 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 支持 ST 424(3G)、ST 292(HD) 和 ST 259(SD)
  • 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
  • 自适应电缆均衡器
  • 电缆长度 (Belden 1694A):
    • 2.97Gbps 时为 200m
    • 1.485Gbps 时为 280m
    • 270Mbps 时为 600m
  • 低功耗:78mW(典型值)
  • 节能模式:15mW
  • 片上输入终端(75Ω 单端)
  • 集成输入回波损耗网络
  • 具有去加重功能的双路 100Ω 输出驱动器
  • 独立输出断电控制
  • 支持信号分离器模式(–6dB 启动幅值)
  • 电缆长度指示
  • 数字 MUTEREF 阈值
  • 通过 2.5V 或 1.8V 电源供电
  • 可通过控制引脚、SPI 或者 SMBus 接口进行配置
  • 4mm × 4mm 24 引脚 QFN 封装
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 支持 ST 424(3G)、ST 292(HD) 和 ST 259(SD)
  • 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
  • 自适应电缆均衡器
  • 电缆长度 (Belden 1694A):
    • 2.97Gbps 时为 200m
    • 1.485Gbps 时为 280m
    • 270Mbps 时为 600m
  • 低功耗:78mW(典型值)
  • 节能模式:15mW
  • 片上输入终端(75Ω 单端)
  • 集成输入回波损耗网络
  • 具有去加重功能的双路 100Ω 输出驱动器
  • 独立输出断电控制
  • 支持信号分离器模式(–6dB 启动幅值)
  • 电缆长度指示
  • 数字 MUTEREF 阈值
  • 通过 2.5V 或 1.8V 电源供电
  • 可通过控制引脚、SPI 或者 SMBus 接口进行配置
  • 4mm × 4mm 24 引脚 QFN 封装
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

LMH0324 是一款低功耗、双路输出、延长长度、自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过 75Ω 同轴电缆传输的 SDI 数据。该均衡器具有 125Mbps 至 2.97Gbps 的较宽数据速率范围。该均衡器包含有源传感电路,保证了出色的性能并增强了对输入信号启动幅值变化的抗扰性。

LMH0324 提供扩展电缆长度的同时还拥有低功耗特性。该器件具备功率管理功能,可在无输入信号时进一步降低功耗。

LMH0324 具有两个差分串行数据输出,可灵活进行扇出缓冲。输出驱动器提供可编程的去加重功能,用于补偿 LMH0324 输出端的电路板走线损失。LMH0324 的工作状态可通过控制引脚进行设置。该器件的附加设置可通过 SPI 或 SMBus 接口进行编程设定。

LMH0324 与 LMH1219(带有集成时钟恢复器的 12Gbps 自适应电缆均衡器)引脚兼容。这一引脚兼容性使得从 3Gbps 均衡器到具有集成时钟恢复器的 12Gbps 均衡器的升级变得更加容易。

LMH0324 是一款低功耗、双路输出、延长长度、自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过 75Ω 同轴电缆传输的 SDI 数据。该均衡器具有 125Mbps 至 2.97Gbps 的较宽数据速率范围。该均衡器包含有源传感电路,保证了出色的性能并增强了对输入信号启动幅值变化的抗扰性。

LMH0324 提供扩展电缆长度的同时还拥有低功耗特性。该器件具备功率管理功能,可在无输入信号时进一步降低功耗。

LMH0324 具有两个差分串行数据输出,可灵活进行扇出缓冲。输出驱动器提供可编程的去加重功能,用于补偿 LMH0324 输出端的电路板走线损失。LMH0324 的工作状态可通过控制引脚进行设置。该器件的附加设置可通过 SPI 或 SMBus 接口进行编程设定。

LMH0324 与 LMH1219(带有集成时钟恢复器的 12Gbps 自适应电缆均衡器)引脚兼容。这一引脚兼容性使得从 3Gbps 均衡器到具有集成时钟恢复器的 12Gbps 均衡器的升级变得更加容易。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

更多有关 LMH0324 编程指南和 IBIS-AMI 模型的信息。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMH0324 3G/HD/SD SDI 双路输出自适应电缆均衡器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 7月 24日
应用手册 LMH12xx MADI Compatibility Application Note PDF | HTML 2018年 8月 30日
EVM 用户指南 LMH0324-18EVM User Guide (Rev. A) 2018年 6月 11日
技术文章 Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces PDF | HTML 2016年 4月 13日
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
TIDA-03028 — 具有重复计时功能的 3G-SDI 中继器参考设计

这一经过验证的参考设计从功能上来说是一款适用于 3G SDI 应用的 SDI 中继器/信号调节解决方案。此参考设计符合 SMPTE ST-424、ST-292 和 ST-259 电气要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RTW) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频