产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.35 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 0.1 GBW (typ) (MHz) 1.3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.45 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 CMRR (typ) (dB) 85 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.021 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.4 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.13 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.01
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.35 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 0.1 GBW (typ) (MHz) 1.3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.45 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 CMRR (typ) (dB) 85 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.021 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.4 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.13 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.01
DIESALE (Y) See data sheet
  • (典型值,除非另有说明)
  • 低失调电压:150µV
  • 单电源运行:4.5V 至 15.5V
  • 超低输入偏置电流:10fA
  • 输出摆幅为 20mV 电源轨以内,负载为 2kΩ
  • 输入共模范围包括 V–
  • 高压增益:123dB,2kΩ 负载
  • 改善了闩锁效应抑制
  • (典型值,除非另有说明)
  • 低失调电压:150µV
  • 单电源运行:4.5V 至 15.5V
  • 超低输入偏置电流:10fA
  • 输出摆幅为 20mV 电源轨以内,负载为 2kΩ
  • 输入共模范围包括 V–
  • 高压增益:123dB,2kΩ 负载
  • 改善了闩锁效应抑制

LMC6081、LMC6082 和 LMC6084 (LMC608x) 是精密低失调电压运算放大器,能够采用单电源供电运行。性能特性包括超低输入偏置电流、高压增益、轨到轨输出摆幅以及输入共模电压范围(包括接地)。得益于这些特性以及低失调电压,LMC608x 非常适合精密电路应用。

使用 LMC608x 的其他应用包括精密全波整流器、积分器、基准和采样保持电路。

有关具有更严格电源要求的设计,请参阅 LMC6062 精密双路微功耗运算放大器。

LMC6081、LMC6082 和 LMC6084 (LMC608x) 是精密低失调电压运算放大器,能够采用单电源供电运行。性能特性包括超低输入偏置电流、高压增益、轨到轨输出摆幅以及输入共模电压范围(包括接地)。得益于这些特性以及低失调电压,LMC608x 非常适合精密电路应用。

使用 LMC608x 的其他应用包括精密全波整流器、积分器、基准和采样保持电路。

有关具有更严格电源要求的设计,请参阅 LMC6062 精密双路微功耗运算放大器。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMC608x 精密 CMOS 双通道运算放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 3月 7日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频