LM73-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果
- LM73-Q1 温度等级 1:-40°C 至 125°C
- LM73-Q1 超出人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- LM73-Q1 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 通过一个地址引脚可为每个版本选择三个可选地址中的任一地址,共有 6 个可用地址。
- 兼容 SMBus 和 I2C 的双线制接口
- 支持 400kHz 工作频率
- 关断模式具有单次触发功能,可实现极低的平均功耗
- 11 位至 14 位的可编程数字温度分辨率
- 快速转换速率适用于快速上电和测量快速充电温度
- 开漏 ALERT 输出引脚在温度超过编程的温度限制时激活
- 非常稳定的低噪声数字量输出
- UL 认证器件
- 温度精度:±1.45°C(最大值)
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 转换时间
- 11 位 (0.25°C):14ms(最大值)
- 14 位 (0.03125°C):112ms(最大值)
- 工作电源电流:320µA(典型值)
- 关断电源电流:1.9µA(典型值)
- 分辨率:0.25°C 至 0.03125°C
应用
- 汽车空调
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
- 空气流量传感器
- 信息娱乐处理器管理
- 仪表板系统
- UREA 传感器
- HID 灯
All trademarks are the property of their respective owners.
LM73-Q1 是一款集成有增量式 Δ-Σ ADC 的数字量输出温度传感器。LM73-Q1 通过兼容 SMBus 和 I2C 接口的双线制接口进行通信,主机可随时查询 LM73-Q1 从而读取温度。
LM73-Q1 可在较宽的温度范围(–40°C 至 125°C)下运行,温度范围为 -10°C 至 80°C 时精度可达 ±1.45°C。LM73-Q1 包括四种可选分辨率选项,可用于调整温度转换时间和灵敏度,从而实现最优性能。LM73-Q1 默认采用 11 位模式 (0.25°C/LSB),可在 14ms 的最长时间内测量温度,这非常适用于需要在上电后快速获取温度数据的 应用 。在分辨率最高的 14 位模式 (0.03125°C/LSB) 下,LM73-Q1 经过优化,可感测非常小的温度变化。
可通过单个多级地址线选择三个独特设备地址中的任一个地址。开漏 ALERT 输出在温度超过可编程限制时激活。数据和时钟线均经过滤波,可实现优异的噪声容差和可靠通信。此外,LM73-Q1 具有超时特性,若时钟和数据线保持低电平超过一段时间,这种特性会将这些线路自动复位。这可在不需要主机处理器干预的情况下防止出现总线锁定状态。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM73-Q1 具有双线制接口的 2.7V、SOT-23、11 位至 14 位数字温度传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 1月 13日 |
技术文章 | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点