LM60 采用 TO-92 封装的 ±2°C 模拟输出温度传感器 | 德州仪器 TI.com.cn

LM60 (正在供货)

采用 TO-92 封装的 ±2°C 模拟输出温度传感器

采用 TO-92 封装的 ±2°C 模拟输出温度传感器 - LM60
 

描述

LM60 器件是一种精密集成电路温度传感器,可由 2.7V 单电源供电,并可检测 −40°C 至 +125°C 的温度范围。此器件的输出电压与摄氏温度成正比 (6.25mV/°C),并具有 424mV 的
直流失调电压。凭借此失调电压,在无需负电源的情况下即可读取负温度值。对于 −40°C 至 +125°C 的温度范围,此器件的标称输出电压范围介于 174mV 至 1205mV 之间。此器件经校准后可在室温下提供 ±2°C 的精度,而在 −25°C 至 +125°C 的完整温度范围内提供 ±3°C 的精度。

此器件的线性输出、+424mV 失调电压和出厂校准简化了要求读取负温度值的单电源环境中所需要的外部电路。因为此器件的静态电流小于 110µA,所以在 SOT-23 封装中的静止空气中,自热限制在非常低的 0.1°C。此器件本身便具备关断功能,这是因为其自身功耗低,因此可直接通过许多逻辑门的输出供电。

特性

  • 校准后的线性比例因子为 6.25mV/°C
  • 额定温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 适用于远程 应用
  • 采用 SOT-23 和 TO-92 封装
  • 主要技术规格
    • 25°C 时的精度:±2°C 和 ±3°C(最大值)
    • −40°C 至 +125°C 时的精度:±4°C(最大值)
    • −25°C 至 +125°C 时的精度:±3°C(最大值)
    • 温度斜率:6.25mV/°C
    • 电源电压范围:2.7V 至 10V
    • 25°C 时的电流消耗:110µA(最大值)
    • 非线性:±0.8°C(最大值)
    • 输出阻抗:800Ω(最大值)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 模拟温度传感器

 
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
LM60 LM20 LMT84 TMP235
2     1.5     2.7     1    
-25 to 125
-40 to 125    
-40 to 125
-55 to 130    
-50 to 150     -40 to 150    
2.7     2.4     1.5     2.3    
10     5.5     5.5     5.5    
110     7     8.1     12    
6.25     -11.7     -5.5     10    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
  Industry standard pinout
UL Recognized    
Industry standard pinout     Industry standard pinout    
800     160       20    
Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog Output    

其它合格版本 LM60

版本 器件型号 定义
汽车电子 LM60-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件