LM57 (正在供货)

具有电阻可编程温度开关的 ±0.7°C 温度传感器

具有电阻可编程温度开关的 ±0.7°C 温度传感器 - LM57
 

描述

LM57 器件是一款具有模拟温度传感器输出的精密双路输出温度开关,适用于宽温度范围的工业级应用。 跳变温度 (TTRIP) 可从 –40°C 至 150°C 温度范围内的 256 种可能值中进行选择。VTEMP 是 AB 类模拟电压输出,该电压输出与温度成正比,负温度系数 (NTC) 可编程。 两个外部 1% 电阻设置 TTRIP 和 VTEMP 斜率。 数字和模拟输出具有保护功能,并且可监视系统过热事件。

内置的热滞后功能 (THYST) 可防止数字输出发生振荡。 TOVER TOVER 数字输出将在芯片温度超过 TTRIP 时置为有效,在芯片温度低于 TTRIP 与 THYST 的差值时置为无效。

TOVER 为高电平有效,并且采用推挽结构。 TOVER 为低电平有效,并且采用开漏结构。 将 TOVER 与 TRIP-TEST 相连,可在输出发生跳变后将其锁存。 将 TRIP-TEST 强制为低电平可将输出清零。 将 TRIP-TEST 驱动为高电平会将数字输出置为有效。 处理器可检查 TOVER TOVER 的状态,从而确认它们是否已切换至激活状态。 这样一来,便可以在系统装配后现场验证比较器和输出电路的功能。 当 TRIP-TEST 为高电平时,VTEMP 引脚为跳变基准电压。 系统随后可使用该电压计算 LM57

特性

  • 关于 AEC-Q100 1 级/0 级/0 级扩展标准(符合 AEC-Q100 标准并采用汽车级流程制造),请参见 LM57-Q1 数据表
  • 可通过外部电阻在 −40°C 至 +150°C 温度范围内设置跳变温度,
    精度为 ±1.7°C 或 ±2.3°C
  • 电阻容差不会引入误差
  • 推挽和开漏开关输出
  • 宽工作温度范围:−50°C 至 150°C
  • 超线性模拟 VTEMP 温度传感器输出,−50°C 至 +150°C 温度范围内的精度为
    ±0.8°C 或 ±1.3°C
  • 具有短路保护的模拟和数字输出
  • 数字输出具有锁存功能
  • TRIP-TEST 引脚支持系统内测试
  • 低功耗特性最大程度减少自发热,使其低于 0.02°C

应用范围

  • 工厂自动化
  • 工业用
  • 汽车用
  • 井下设备
  • 航空电子设备
  • 电信基础设施

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 温度开关/恒温器

 
Operating Temperature Range (C)
Accuracy Over Temp Range (Max) (C)
Sensor Gain (mV/Deg C)
SetPoint Value (deg C)
SetPoint Type
Output Type
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Comparator Channels (#)
Features
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Interface
LM57 LM26LV LM56 TMP300 TMP708 TMP709
-50 to 150    0 to 150    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
1.5    2.3    3    2    3    3   
-5.2 to -12.9    -5.1 to -12.8    6.2    10       
-40 to 150    Range (0 to 150)
50, 60, 65, 70
75, 80, 85, 90
95, 100, 105, 110
115, 120, 125, 130
135, 140, 145, 150   
-40 to 125    -40 to 125    0 to 125    0 to 125   
Resistor Programmable    Factory Programmed    Resistor Programmable    Resistor Programmable    Resistor Programmable    Resistor Programmable   
Open Drain
Push Pull   
Open Drain
Push Pull   
Open Drain    Open Drain    Open Drain    Open Drain   
2.4    1.6    2.7    1.8    2.7    2.7   
5.5    5.5    10    18    5.5    5.5   
24    8    230    110    40    40   
1    1    2    1    1    1   
Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C or 10°C)
Temperature Sensor and Switch
Trip Test   
Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C)
Temperature Sensor and Switch
Trip Test   
Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C)
Temperature Sensor and Switch   
Hysteresis (5°C or 10°C)
Pin-Selectable Hysteresis
Temperature Sensor and Switch   
Hysteresis (10°C or 30°C)
Pin-Selectable Hysteresis   
Hysteresis (2°C or 10°C)
Pin-Selectable Hysteresis   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
TSSOP
WSON   
WSON    SOIC
VSSOP   
SC70
SOT-23   
SOT-23    SOT-23   
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
See datasheet (WSON)   
See datasheet (WSON)    8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)   
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)    5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)   
Analog Output
Switch   
Analog Output
Switch   
Analog Output
Switch   
Analog Output
Switch   
Switch    Switch   

其它合格版本 LM57

版本 器件型号 定义
汽车电子 LM57-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

特色工具和软件