LM53601-Q1

正在供货

汽车类 3.5V 至 36V、1A 同步 2.1MHz 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR50410-Q1 正在供货 通过汽车级认证的 SIMPLE SWITCHER 4V 至 36V、1A 同步降压转换器 Higher output voltage range, SOT23 package

产品详情

Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1890 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 3.2 Vout (max) (V) 6 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1890 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 3.2 Vout (max) (V) 6 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
WSON (DSX) 10 9 mm² 3 x 3
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 2
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • -40°C 至 150°C 的结温范围(可用)
  • 宽工作输入电压范围:3.55V 到 36V(瞬态电压高达 42V)
  • 提供扩展频谱选项
  • 2.1MHz 固定开关频率
  • 低静态电流:23µA
  • 关断电流:1.8µA
  • 可调、3.3V 或 5V 三种输出
  • 最大电流负载:LM53600-Q1 为 650mA,LM53601-Q1 为 1000mA
  • 引脚可选强制 PWM 模式
  • 具有滤波和延迟释放功能的 RESET 输出
  • 外部频率同步
  • 内部补偿、软启动、电流限制和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面和非可湿性侧面的 10 引脚 3mm x 3mm SON 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 2
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • -40°C 至 150°C 的结温范围(可用)
  • 宽工作输入电压范围:3.55V 到 36V(瞬态电压高达 42V)
  • 提供扩展频谱选项
  • 2.1MHz 固定开关频率
  • 低静态电流:23µA
  • 关断电流:1.8µA
  • 可调、3.3V 或 5V 三种输出
  • 最大电流负载:LM53600-Q1 为 650mA,LM53601-Q1 为 1000mA
  • 引脚可选强制 PWM 模式
  • 具有滤波和延迟释放功能的 RESET 输出
  • 外部频率同步
  • 内部补偿、软启动、电流限制和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面和非可湿性侧面的 10 引脚 3mm x 3mm SON 封装

LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 同步降压稳压器器件针对汽车应用进行了优化,能够提供 5V、3.3V 的输出电压或可调输出电压。LM53600-Q1 支持高达 650mA 的负载电流,而 LM53601-Q1 支持高达 1000mA 的负载电流。LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件可利用高级高速电路在 2.1MHz 的固定频率下实现从 18V 输入到 3.3V 输出的稳压。这两款器件采用创新型架构,在输入电压仅为 3.8V 时也可提供 3.3V 稳压输出。输入电压最高可达 36V,容许的最高瞬态电压达 42V,这简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控元件,这节省了成本和电路板空间。这两款器件可在 PWM 和 PFM 两种模式之间无缝切换,并且静态电流仅为 23µA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。只需很少的外部元件,因此印刷电路板 (PCB) 布局可以更加紧凑。尽管 LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件属于 Q1 级,但均可在 –40°C 至 150°C 的结温范围内保证电气特性。

LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 同步降压稳压器器件针对汽车应用进行了优化,能够提供 5V、3.3V 的输出电压或可调输出电压。LM53600-Q1 支持高达 650mA 的负载电流,而 LM53601-Q1 支持高达 1000mA 的负载电流。LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件可利用高级高速电路在 2.1MHz 的固定频率下实现从 18V 输入到 3.3V 输出的稳压。这两款器件采用创新型架构,在输入电压仅为 3.8V 时也可提供 3.3V 稳压输出。输入电压最高可达 36V,容许的最高瞬态电压达 42V,这简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控元件,这节省了成本和电路板空间。这两款器件可在 PWM 和 PFM 两种模式之间无缝切换,并且静态电流仅为 23µA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。只需很少的外部元件,因此印刷电路板 (PCB) 布局可以更加紧凑。尽管 LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件属于 Q1 级,但均可在 –40°C 至 150°C 的结温范围内保证电气特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM53600/01-Q1 0.65A/1A、36V 同步、2.1MHz 汽车级降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 8月 15日
选择指南 Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021年 4月 15日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 How to overcome size, EMI and thermal challenges of automotive LED lighting PDF | HTML 2018年 4月 9日
应用手册 Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017年 9月 30日
技术文章 The value of wettable flank-plated QFN packaging for automotive applications PDF | HTML 2016年 2月 3日
EVM 用户指南 LM53600MAEVM and LM53601MAEVM User's Guide 2015年 10月 15日
EVM 用户指南 LM53600NAEVM and LM53601LAEVM User's Guide 2015年 10月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM53601LAEVM — LM53601LAEVM:LM53601-Q1 具备扩展频谱的 5V 输出、1000mA 降压稳压器评估模块

LM53601LAEVM 展示了 LM53601LQDSX 汽车集成降压稳压器的功能。它具备配置和运行器件所需的所有输入。该 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。用户可利用转换器旁边提供的接线柱选择绕过该滤波器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM53601MAEVM — LM53601MAEVM:LM53601-Q1 具备扩展频谱的可调节输出、1000mA 降压稳压器评估模块

LM53601MAEVM 展示了 LM53601MQDSX 汽车集成降压稳压器的功能。它具备配置和运行器件所需的所有输入。该 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。用户可利用转换器旁边提供的接线柱选择绕过该滤波器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM536013-Q1 PSpice Transient Model

SNAM187.ZIP (143 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM536013-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNAM186.ZIP (8 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM536015-Q1 PSpice Transient Model

SNAM188.ZIP (139 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM536015-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNAM189.ZIP (8 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM53601A-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SNAM190A.ZIP (313 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01428 — 采用 CAN 离散 SBC 的汽车预降压、后升压参考设计

TIDA-01428 参考设计可依次实施 1A、宽输入电压 3.3V 降压转换器,以及紧凑型低输入电压 5V 固定升压转换器,从而为控制器区域网络 (CAN) 物理层接口供电。此设计已使用电压方法进行 CISPR 25 辐射发射和传导发射测试,并按照 ISO 11452-4 进行抗大电流注入 (BCI) 测试(通过在 500KBPS 速度下进行 CAN 通信操作)。TIDA-01428 是经过 EMC 审查的电源树以及可用于许多汽车应用的 CAN 参考设计。系统基础芯片 (SBC) 是一种将系统的多个典型构建块组合在一起的集成电路 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050029 — TIDA-050029

此参考设计展示了用于汽车前方照明应用的 TPS92682-Q1 双通道 LED 控制器,具有远光 (HB) 和近光 (LB)、日间行车灯 (DRL) 和位置 (POS) 灯功能。此设计使用一个 TPS92682-Q1 器件实现单级电源解决方案,从而借助控制器局域网 (CAN) 接口驱动 HB 和 LB 通道以及 DRL 和 POS 功能。传统实施使用了两个独立的控制器,而该简单设计减少了组件数量并缩小了解决方案尺寸。TPS92682-Q1 器件包括内部和外部 PWM 调光支持以及内置监测功能,不仅能实现更高的灵活性,还便于进行故障检测和保护连续 LED 电流。设计还包含电磁干扰 (EMI) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01348 — 适用于汽车 LED 照明系统的 CISPR 25 5 类 7.5W 额定功率尾灯参考设计

本参考设计适用于汽车类尾灯应用。该设计采用由同步降压转换器 (LM53601-Q1) 供电的 TPS92638-Q1 线性 LED 驱动器,该转换器可直接通过汽车电池电压供电。该设计无需 CMCC 滤波器即可符合 CISPR 25 5 类传导发射和辐射发射标准。本参考设计还可提高效率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00745 — 适用于汽车车身控制模块的 15W 系统级电源参考设计

TIDA-00745 是适用于汽车车身控制模块的 14W 系统优化(CISPR25 4 类)SMPS 设计。
该设计中使用的所有降压转换器都以 2.1MHz 的频率进行切换。 

该设计分为四个主要的块:

  • EMI 滤波器:适用于传导 EMI 抑制的共模和差分滤波器。
  • 预升压 (TPS40210-Q1):适用于 15W 应用的高效低成本非同步预升压设计。输出保持在 7.5V,当输入电压大于输出电压(编程升压输出)时,输出遵循输入并实现旁路操作(当输入电压大于编程的 7.5V 输出时,通过传导 PFET 实现)。 
  • 降压转换器(LM53603-Q1、LM53601-Q1 和 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10653 — 用于未压缩数字视频的汽车类摄像头模块参考设计(采用宽输入电压前端)

PMP10653.1 是一种经过优化的车用摄像头模块设计,通过同轴电缆传输未压缩的数字视频。此设计大致分为四块。
  1. 电源块:此设计支持宽输入电压范围,即 4.5V-36V。LM53601 用于第一级直流/直流转换,可产生 1A@3.3V 输出。此器件的特性包括同步、完全集成和 2.1MHz 开关频率,因此有助于实现高度集成的设计。两个超低噪声 LDO (LP5907) 用于向噪声敏感型图像传感器以及串行器供电。   
  2. 串行器:使用 12 位串行器 DS90UB913A,此串行器向 FPD-Link III 接口提供高速正向通道和双向控制通道,从而通过单条同轴电缆或差分对进行数据传输。
  3. (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSX) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频