LM5175-Q1 42V 宽输入电压、同步 4 开关降压/升压控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

LM5175-Q1 (正在供货)

42V 宽输入电压、同步 4 开关降压/升压控制器

42V 宽输入电压、同步 4 开关降压/升压控制器 - LM5175-Q1
 

描述

LM5175-Q1 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够将输出电压稳定在输入电压、高于输入电压或者低于输入电压的某一电压值上。LM5175-Q1 可在 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围内运行(最大值为 60V),支持各类 应用。

LM5175-Q1 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还 具有 可编程软启动功能,并且提供 诸如 逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM5175-Q1 特有 可选择的连续导通模式 (CCM) 或断续导通模式 (DCM)、可选平均输入或输出电流限制、可降低峰值电磁干扰 (EMI) 的可选扩展频谱以及应对持续过载情况的可选断续模式保护。

特性

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 单电感降压-升压控制器,用于升压/降压 DC/DC 转换
  • 宽 VIN 范围:3.5V 至 42V,最大值为 60V
  • 灵活的 VOUT 范围:0.8V 至 55V
  • VOUT 短路保护
  • 高效降压-升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程的输入欠压闭锁 (UVLO) 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 可利用脉冲跳跃来选择连续导通模式 (CCM) 或断续导通模式 (DCM)
  • 薄型小外形尺寸 (HTSSOP)-28 封装

应用

  • 汽车起停系统
  • 备用电池和超级电容充电
  • 工业 PC 用电源
  • USB 供电
  • LED 照明

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压/升压或反相控制器 (外部开关)

 
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Min) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5175-Q1 LM25118 LM25118-Q1 LM5118 LM5175 LM5176
Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost    
3.5     3     3     3     3.5     4    
42     42     42     75     42     55    
0.8     1.23     1.23     1.23     0.8     0.8    
55     38     38     70     55     55    
20     4     4     4     20     20    
100     98     98     98     100     100    
100     50     50     50     100     100    
600     500     500     500     600     600    
1.65     4.5     4.5     4.5     1.65     1.65    
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Enable
Frequency Synchronization    
Enable
Frequency Synchronization    
Enable
Frequency Synchronization    
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
20     10     10     10     20      
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog    
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
VQFN    
HTSSOP    

其它合格版本 LM5175-Q1

版本 器件型号 定义
目录 LM5175 TI 的标准目录产品
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer LM5175-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.5 to 42.0V
输出电压  V 0.8 to 55V
输出电流  A ≤ 20A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design