计算工具
数据表
LM5155
- 功能安全型
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 适用于电池应用的宽输入工作范围
- 3.5V 至 45V 工作范围
- 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
- BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
- 高达 50V 的输入瞬态保护
- 最小电池消耗
- 低关断电流 (I Q ≤ 2.6µA)
- 低工作电流 (I Q ≤ 480µA)
- 解决方案尺寸小、成本低
- 最大开关频率为 2.2MHz
- 12 引脚 WSON 封装 (3mm × 2mm)
- 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
- 启动期间下冲最小化(启停应用)
- 低功耗、高效率
- 100mV ±7% 低限流阈值
- 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
- 支持外部 VCC 电源
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
- 集成保护特性
- 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
- 可选断续模式短路保护(参阅 器件比较表 )
- 可编程线路 UVLO
- OVP 保护
- 热关断
- 精确的 ±1% 精度反馈基准
- 可编程额外斜率补偿
- 可调软启动
- PGOOD 指示器
- 使用 LM5155x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5155x(LM5155 和 LM51551)是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155x 可由单节电池(最低电压 2.97V)供电。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV5825PEVM-AMPS097 — 具有智能 I/V 保护的 4.5V 至 26.4V、7.5A 立体声、15A 单声道、压电式驱动器评估模块
DRV5825PEVM 评估模块 (EVM) 展示了用于压电应用的全新 TI 数字输入 D 类闭环放大器。DRV5825P 是一款具有智能压电式驱动器算法的数字输入 D 类音频放大器。EVM 可用作包含 I2C 寄存器默认设置的独立平台。该 EVM 还可与 PPC3 GUI 搭配使用,对 I2C 寄存器设置进行编程。
评估板
LM5155EVM-BST — LM5155 升压控制器评估模块
LM5155EVM-BST 评估模块展示了宽输入非同步升压转换器 LM5155 的功能和性能。标准配置旨在通过 6V 至 18V 的输入提供 24V(电流为 2A)的稳压输出,开关频率为 440kHz。
该 EVM 旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的许多不同应用。功能包括外部时钟同步、可编程斜坡补偿、可调节软启动、可编程逐周期电流限制和输出过压保护。
用户指南: PDF
评估板
LM5155EVM-FLY — LM5155EVM-FLY
The LM5155EVM-FLY evaluation module showcases the features and performance of the LM5155 as a wide input non-synchronous flyback controller. The standard configuration is designed to provide a regulated output of 5V at 4A from an input of 18V to 36V, switching at 250 kHz. This evaluation module is (...)
用户指南: PDF
评估板
LM5155EVM-SEPIC — LM5155EVM-SEPIC
The LM5155EVM-SEPIC evaluation module showcases the features and performance of the LM5155 as wide input non-synchronous SEPIC controller. The standard configuration is designed to provide a regulated output of 12V at up to 2A from an input of 3V to 42V, switching at 2.2 MHz.
计算工具
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
硬件开发
评估板
计算工具
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
硬件开发
评估板
参考设计
PMP40679 — 9.8-13.5V 输入 46V 300W 输出交错升压参考设计
此参考设计是一款 300W 功率输出的交错式设计,具有两个使用 LM5155 控制器的升压转换器。每个转换器输出 150W 连续功率和 200W 峰值功率。一个 LMC555 电路为两个 LM5155 控制器生成 150kHz 方波信号及其反相信号以实现同步时钟,使两个转换器产生 180° 相移,有助于降低输出电压纹波。一个放大器对两个转换器的输入电流进行采样,然后输出误差信号 VC 以控制从相与主相共享电流。在热结果中,两相之间只有 4.6°C 的温差,可实现良好的电流共享。本设计在 400W 峰值输出时的效率高于 91%。在 200W 至 400W (...)
参考设计
TIDA-050023 — 3 类 IEEE802.3bt 就绪型反激式转换器 PoE 供电器件参考设计
This design showcases a low cost, Type-3, Class 6, 51W flyback converter for powered devices through Power over Ethernet. The TPS2373-3 PD controller provides detection and classification while also powering up the LM51551-Q1 PWM controller through its advanced startup feature. This design takes in (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSS) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点