LM5121

正在供货

具有隔离开关控制的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压器

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 100 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 100 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • AEC-Q100 等级 1(TA = –40ºC 至 125ºC)
  • 最大输入电压:65V
  • 最小输入电压:3.0V(启动时 4.5V)
  • 输出电压高达 100V
  • 旁路 (VOUT = VIN) 运行
  • 1.2V 基准电压,精度为 ±1.0%
  • 自由运行/同步运行频率最高可达 1MHz
  • 峰值电流模式控制
  • 耐用的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 可编程线路欠压闭锁 (UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9μA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周模式减少待机功耗
  • 支持外部 VCC 偏置电源选项
  • 关断模式(真正关断)模式下负载断开连接
  • 浪涌电流限制
  • 断续模式短路/过载保护
  • 断路器功能
  • 具备输入瞬态抑制能力
  • 具有电池反向保护功能
  • 耐热增强型 20 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP)

应用

  • 12V、24V 和 48V 电源系统
  • 汽车起停
  • 高电流升压电源
  • 电池供电系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • AEC-Q100 等级 1(TA = –40ºC 至 125ºC)
  • 最大输入电压:65V
  • 最小输入电压:3.0V(启动时 4.5V)
  • 输出电压高达 100V
  • 旁路 (VOUT = VIN) 运行
  • 1.2V 基准电压,精度为 ±1.0%
  • 自由运行/同步运行频率最高可达 1MHz
  • 峰值电流模式控制
  • 耐用的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 可编程线路欠压闭锁 (UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9μA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周模式减少待机功耗
  • 支持外部 VCC 偏置电源选项
  • 关断模式(真正关断)模式下负载断开连接
  • 浪涌电流限制
  • 断续模式短路/过载保护
  • 断路器功能
  • 具备输入瞬态抑制能力
  • 具有电池反向保护功能
  • 耐热增强型 20 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP)

应用

  • 12V、24V 和 48V 电源系统
  • 汽车起停
  • 高电流升压电源
  • 电池供电系统

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5121 是一款针对高效率、高功率升压稳压器应用的同步升压控制器。 此控制方法基于峰值电流模式控制。 电流模式控制可提供固有线路前馈和 逐周期电流限制,并且方便进行环路补偿。

开关频率最高可编程至 1MHz。 通过将两个耐用的 N 通道 MOSFET 栅极驱动器与自适应死区控制搭配使用,可以获得更高的效率。 用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。

LM5121 具有断开开关控制,可在输出短路或关断期间将输出与输入完全断开。 在启动序列期间,断开开关控制会限制浪涌电流。

内部电荷泵允许高侧同步开关以 100% 占空比运行(旁路运行)。 其他特性包括:热关断、频率同步、断续模式电流限制和可调线路欠压闭锁。

LM5121 是一款针对高效率、高功率升压稳压器应用的同步升压控制器。 此控制方法基于峰值电流模式控制。 电流模式控制可提供固有线路前馈和 逐周期电流限制,并且方便进行环路补偿。

开关频率最高可编程至 1MHz。 通过将两个耐用的 N 通道 MOSFET 栅极驱动器与自适应死区控制搭配使用,可以获得更高的效率。 用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。

LM5121 具有断开开关控制,可在输出短路或关断期间将输出与输入完全断开。 在启动序列期间,断开开关控制会限制浪涌电流。

内部电荷泵允许高侧同步开关以 100% 占空比运行(旁路运行)。 其他特性包括:热关断、频率同步、断续模式电流限制和可调线路欠压闭锁。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5121 具有断开开关控制的宽输入同步升压控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 12月 31日
模拟设计期刊 Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017年 1月 18日
应用手册 Designing Fault Protection Circuits Using Wide VIN LM5121 2015年 1月 12日
白皮书 How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs 2014年 7月 29日
应用手册 Practical Feedback Loop Analysis for Current-Mode Boost Converter 2014年 3月 7日
应用手册 Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
EVM 用户指南 LM5121EVM Evaluation Module 2013年 8月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5121EVM — 带断开开关评估模块的宽输入电压同步升压控制器

The LM5121EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5121 synchronous boost controller IC including disconnection switch control. The EVM provides 12V output at up to 2A current from a 3.0V (5.7V (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5121 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM505A.ZIP (115 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5121 TINA-TI Transient Reference Design

SNVMA48.TSC (192 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5121 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SNVMA47A.ZIP (53 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5121 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM962.ZIP (7 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP11422 — 高密度 72W 电池供电型同步升压参考设计

PMP11422 是采用 LM5121 控制器的同步升压电源。此设计可接受 5V 至 8.6V 的输入电压,并对 12V 输出电压轨进行升压,使其能够提供 6A 持续电流。LM5121 集成了输入隔离开关功能,此功能允许进行升压短路保护;该器件在发生短路事件时会关闭此开关。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10092 — 采用 LM5121 的 8V/7A 同步升压参考设计

PMP10092 参考设计是一款同步升压转换器,在 3V 至 8V 的输入范围内工作,在 7A 的负载下产生 8V 输出。电路带有用于确保安全的输出隔离开关。由于采用了同步设计,可实现 97% 的高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8673 — 采用 LM5121 的 150W 升压转换器参考设计

PMP8673 参考设计是一款经过高效优化,同时保持了小巧外形的同步升压转换器。该参考设计的输入电压范围是 34.5-37.5V(额定 35V),输出电压为 55.5V。这种同步升压拓扑可在 2-3A 的负载范围内实现 97% 以上的效率。开关频率设置为 400Khz,从而可以使用更小的外部组件,并将总电路板面积控制在 60 平方厘米以下。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9372 — 单相 60W 音频放大器参考设计

PMP9372 是一款利用 LM5121 控制器的单相同步升压转换器。浪涌限制设置为 11A 标称电流,此设置允许启动进入 4700μF 输出电容器。TPS3700DDC 用作输出电压监视器,提供输出过压和欠压的电源正常信令。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9297 — 针对 GaN 音频应用的 150W 双通道同步升压

PMP9297 是一种适用于 GaN 音频放大器应用的双通道同步升压转换器。当每个通道为 150W 时,它将 35V 输入转换为 38V 至 55V 范围内的可调节输出。此解决方案尺寸适合 45mm x 34 mm 的电路板面积。其他输入和输出大容量电容器位于解决方案尺寸安放面积以外。此设计使用 TLP0202 双通道数字电位器通过 SPI 总线对输出电压进行编程。使用 LMP8481-S 高侧电流感应放大器执行输出电流监控。NTC 热敏电阻可实现高侧 MOSFET 的温度测量
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频