LM5118 75V 宽输入电压降压-升压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

LM5118 (正在供货)

75V 宽输入电压降压-升压转换器

75V 宽输入电压降压-升压转换器 - LM5118
 

描述

LM5118 宽电压范围降压/升压开关稳压控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/升压稳压器所需的所有功能。当输入电压低于或高于输出电压时,降压/升压拓扑可使输出电压保持稳定,因此,这款器件非常适合汽车 应用。当输入电压比调节后的输出电压足够大时,LM5118 将作为降压稳压器运行,然后随着输入电压接近输出电压逐渐过渡到相应的降压/升压模式。这种双模式方法可在宽输入电压范围内保持稳压,并且在降压模式下提供最佳的转换效率,同时在模式转换期间提供无干扰的输出。该控制器易于使用,其中包含适用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。此稳压器控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制可降低脉宽调制电路的噪声敏感度,以便可靠地控制高输入电压 应用中所需的极小占空比。额外保护 功能 包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功耗增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并且配有利于散热的裸露芯片连接焊盘。

特性

  • 3V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 在降压和升压模式之间平滑转换
  • 开关频率最高可通过编程设定为 500kHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高电压偏置稳压器
  • 集成了高侧和低侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 使能输入宽带宽误差放大器
  • 1.5% 反馈基准精度
  • 热关断
  • 封装:20 引脚 HTSSOP(裸露焊盘)
  • 结合使用 LM5118 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压/升压或反相控制器 (外部开关)

 
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Min) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5118 LM25118 LM25118-Q1 LM5118-Q1 LM5175 LM5175-Q1 LM5176
Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost    
3     3     3     3     3.5     3.5     4    
75     42     42     75     42     42     55    
1.23     1.23     1.23     1.23     0.8     0.8     0.8    
70     38     38     70     55     55     55    
4     4     4     4     20     20     20    
98     98     98     98     100     100     100    
50     50     50     50     100     100     100    
500     500     500     500     600     600     600    
4.5     4.5     4.5     4.5     1.65     1.65     1.65    
Enable
Frequency Synchronization    
Enable
Frequency Synchronization    
Enable
Frequency Synchronization    
Enable
Frequency Synchronization    
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
10     10     10     10     20     20      
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
Catalog     Catalog     Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog    
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
VQFN    
HTSSOP     HTSSOP    

其它合格版本 LM5118

版本 器件型号 定义
汽车电子 LM5118-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer LM5118

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.0 to 75.0V
输出电压  V 1.23 to 70V
输出电流  A ≤ 10A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design