LM5117-Q1

正在供货

具有模拟电流监视器的汽车级 5.5-65V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5141-Q1 正在供货 汽车类宽输入 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器 Optional spread spectrum for improved EMI.
LM5145-Q1 正在供货 具有宽占空比范围的汽车类 75V 同步降压直流/直流控制器 Improved performance

产品详情

Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 62 Iq (typ) (A) 0.0048 Duty cycle (max) (%) 98
Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 62 Iq (typ) (A) 0.0048 Duty cycle (max) (%) 98
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5117/Q1 具有模拟电流监视器的宽输入范围同步降压控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2015年 10月 15日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
用户指南 AN-2065 LM5119 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
用户指南 AN-2103 LM5117 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
应用手册 Precision Output Current Limiting Using Average Current Monitor Feature 2011年 6月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5117EVAL — LM5117 评估板

The LM5117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buck converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5117 controller IC. The evaluation board provides 12V output with a 9A current capability in addition with average output current (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5117 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM040A.ZIP (82 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5117 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM960.ZIP (357 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5117QUICK-CALC — LM5117 快速入门计算器

参考设计

PMP30301 — 12V 80W 同步降压参考设计

PMP30301 参考设计以 LM5117 同步降压转换器为基础;它提供 12V/6.5A 输出,当电流达到 7.4A 时启动过流保护。内部偏置电流可以通过内部线性稳压器在内部提供,或者通过 BJT 和齐纳二极管在外部提供,从而减少了 LM5117-Q1 中的功率损耗。开关频率也可在 100KHz 与 250KHz 之间进行选择。可以使用外部跟踪输入执行排序和软启动跟踪。它也通过锁存器提供输出过压保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30189 — 24V 300W 同步降压参考设计

PMP30189 参考设计以 LM5117 同步降压转换器为基础;它提供 24V/11A 输出,当电流达到 13.9A 时启动过流保护。内部偏置电流可以通过内部线性稳压器在内部提供,或者通过 BJT 和齐纳二极管外部提供,从而减少了 LM5117 中的功率损耗。开关频率也可在 100KHz 与 250KHz 之间进行选择。可以使用外部跟踪输入执行排序和软启动跟踪。它也通过锁存器提供输出过压保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20089 — 适用于小型器件的宽输入电压同步降压转换器参考设计

PMP20089 参考设计的输入电压范围为 10V 到 55V。输出为 4V/12A,并且针对效率和小解决方案尺寸进行了优化。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项
WQFN (RTW) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频