LM5022-Q1 LM5022-Q1 适用于升压和 SEPIC 的 60V 低侧控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

LM5022-Q1 (正在供货)

LM5022-Q1 适用于升压和 SEPIC 的 60V 低侧控制器

LM5022-Q1 适用于升压和 SEPIC 的 60V 低侧控制器 - LM5022-Q1
 

描述

LM5022-Q1 是一款高压、低侧 N 沟道 MOSFET 控制器,非常适合升压稳压器和 SEPIC 稳压器。该器件包含实现 单端 一次侧拓扑所需的全部功能。输出稳压基于电流模式控制,这不仅简化了环路补偿的设计,同时还能够提供固有输入电压前馈。LM5022-Q1 包含一个启动稳压器,该稳压器在 6V 至 60V 的宽输入电压范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,振荡器频率范围高达 2.2MHz,总传播延迟不到 100ns。其他 功能 包括误差放大器、精密基准、线路欠压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、软启动、外部同步功能以及热关断。LM5022-Q1 采用 10 引脚 VSSOP 封装。

特性

  • 具有符合 AEC-Q100 1 级标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 内部 60V 启动稳压器
  • 峰值电流为 1A 的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • VIN 范围:6V 至 60V(启动后,最低可以在 3V 下工作)
  • 占空比限值为 90%
  • 可编程欠压锁定 (UVLO) 与滞后
  • 逐周期电流限制
  • 可通过单个电阻设置振荡器频率
  • 可调节开关频率范围达 2.2MHz
  • 外部时钟同步
  • 斜率补偿
  • 可调节软启动
  • 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装

应用

  • 升压转换器
  • SEPIC 转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 升压控制器 (外部开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5022-Q1 LM25122-Q1 LM3481-Q1 LM5122-Q1 LM5150-Q1 TPS40210-Q1 TPS40211-Q1
3     3     2.97     3     1.5     4.5     4.5    
60     42     48     65     42     52     52    
1.25     3     1.275     3     6.8     6.4     6.4    
300     50     500     100     10.5     300     60    
10     20     10     20     15     6     6    
1     1     1     1     1     1     1    
170     50     100     50     220     35     35    
2200     600     1000     1000     2300     1000     1000    
3.5     4     3.7     4     0.015     0.53     0.53    
Enable
Frequency Synchronization
UVLO Adjustable    
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Synchronous Rectification    
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable    
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency    
Enable
Frequency Synchronization    
Enable
Frequency Synchronization    
10     20     10     20     15     6     6    
90     100     85     100     87     95     95    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125    
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive    
VSSOP     HTSSOP     VSSOP     HTSSOP     WQFN     MSOP-PowerPAD     MSOP-PowerPAD    

其它合格版本 LM5022-Q1

版本 器件型号 定义
目录 LM5022 TI 的标准目录产品
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer LM5022-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 6.0 to 60.0V
输出电压  V 6 to 300V
输出电流  A ≤ 20A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design