主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

LM5007

正在供货

9V 至 75V 宽输入电压、500mA 恒准时非同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR38010 正在供货 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz 降压转换器 Smaller footprint, lower EMI, lower IQ, higher efficiency and spread spectrum.
TPSM365R6 正在供货 3-65V 输入 1-13V 输出 0.6A 同步降压转换器电源模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.

产品详情

Vin (min) (V) 9 Vin (max) (V) 75 Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 73 Iout (max) (A) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.5 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 800 Features Enable, Over Current Protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 99 Type Converter
Vin (min) (V) 9 Vin (max) (V) 75 Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 73 Iout (max) (A) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.5 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 800 Features Enable, Over Current Protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 99 Type Converter
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NGT) 8 16 mm² 4 x 4
  • 多功能同步降压直流/直流转换器
    • 工作输入电压范围:9V 至 75V
    • 集成型 80V 0.7A N 通道降压开关
    • 内部高电压 VCC 稳压器
    • 可调节输出电压
    • 高效运行
  • 自适应恒定导通时间控制架构
    • 超快速瞬态响应
    • 无需控制环路补偿
  • 近似恒定的开关频率
    • PWM 导通时间与输入电压成反比变化
  • 高精度 2.5V 基准电压
  • 低输入静态电流
  • 固有保护 特性 可实现稳健设计
    • 智能电流限制保护
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 具有迟滞的热关断保护
    • 外部关断控制
  • 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计
  • 多功能同步降压直流/直流转换器
    • 工作输入电压范围:9V 至 75V
    • 集成型 80V 0.7A N 通道降压开关
    • 内部高电压 VCC 稳压器
    • 可调节输出电压
    • 高效运行
  • 自适应恒定导通时间控制架构
    • 超快速瞬态响应
    • 无需控制环路补偿
  • 近似恒定的开关频率
    • PWM 导通时间与输入电压成反比变化
  • 高精度 2.5V 基准电压
  • 低输入静态电流
  • 固有保护 特性 可实现稳健设计
    • 智能电流限制保护
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 具有迟滞的热关断保护
    • 外部关断控制
  • 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计

LM5007 0.5A 降压开关转换器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。此高电压转换器具有集成型 80V、0.7A N 通道降压开关,可在 9V 至 75V 的输入电压范围内运行。该器件易于实施,采用 8 引脚 VSSOP 封装和热增强型 8 引脚 WSON 封装。

该转换器使用了滞环控制方案,PWM 导通时间与 VIN 成反比。凭借这一特性,该器件在负载和输入电压发生变化时,工作频率能够保持相对恒定。滞环控制无需任何环路补偿并可提供快速瞬态响应。该器件实现了智能电流限制,其强制关闭时间与 VOUT 成反比。该电流限制方案可在减小负载电流折返的同时确保实现短路保护。其他保护 特性 包括通过自动恢复功能实现的热关断、VCC 和栅极驱动欠压锁定以及最大占空比限幅器。

LM5007 0.5A 降压开关转换器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。此高电压转换器具有集成型 80V、0.7A N 通道降压开关,可在 9V 至 75V 的输入电压范围内运行。该器件易于实施,采用 8 引脚 VSSOP 封装和热增强型 8 引脚 WSON 封装。

该转换器使用了滞环控制方案,PWM 导通时间与 VIN 成反比。凭借这一特性,该器件在负载和输入电压发生变化时,工作频率能够保持相对恒定。滞环控制无需任何环路补偿并可提供快速瞬态响应。该器件实现了智能电流限制,其强制关闭时间与 VOUT 成反比。该电流限制方案可在减小负载电流折返的同时确保实现短路保护。其他保护 特性 包括通过自动恢复功能实现的热关断、VCC 和栅极驱动欠压锁定以及最大占空比限幅器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5163 正在供货 具有超低 IQ 的 100V 输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器 100-V Input, 0.5-A synchronous buck DC/DC converter with ultra-low IQ.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 80V 集成功率 MOSFET 的 LM5007 75V 0.5A 直流/直流降压转换器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 12月 28日
应用手册 Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
技术文章 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
EVM 用户指南 AN-1298 LM5007 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
应用手册 Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (Rev. B) 2013年 4月 30日
应用手册 Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
更多文献资料 LM5007 Quick Start Calculator 2012年 1月 27日
应用手册 Starting Up A Buck Regulator With a Voltage Present At V OUT (cn) 2007年 5月 17日
应用手册 Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2006年 9月 27日
应用手册 Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (cn) 2004年 5月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5007EVAL — 高电压 (80V) 降压开关稳压器评估板

LM5007 High Voltage (80 V) Step Down Switching Regulator

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5007 PSpice Transient Model

SNVM301.ZIP (84 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5007 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAL6.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5007QUICK-CALC — LM5007 快速入门计算器
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
TIDA-00290 — PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案

该参考设计是完全自主的 IEEE802.3at 2 类 (30W) 以太网供电 (PoE) 4 端口电源设备 (PSE)。提供了两个非标准大功率端口 (< 60W) 的附加配置。两种配置都支持在 1000BASE-T 端口中传输千兆位以太网数据。

该参考设计由两个板构成:

  • 主板 (TPS23861EVM-612)
  • 子板 (TPS23861EVM-613)

子卡具有两个 TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器器件。主板提供一个用于连接子板的多端口基础平台接口。此外,主板还提供了用于连接两个可选板的接口:MSP-EXP430G2 (...)

原理图: PDF
参考设计

PMP23320 — 500W 交错式 SEPIC 参考设计

该 500W 交错式 SEPIC 转换器参考设计提供 5V 至 110V 非隔离式可调输出电压,最大输出电流为 5A。主功率级使用两个 LM5122 控制器为 SEPIC 的两相供电。一个 LM5007 降压转换器用于生成局部 10V 偏置电压。
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
VSSOP (DGK) 8 查看选项
WSON (NGT) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频