LM5007
- 多功能同步降压直流/直流转换器
- 工作输入电压范围:9V 至 75V
- 集成型 80V 0.7A N 通道降压开关
- 内部高电压 VCC 稳压器
- 可调节输出电压
- 高效运行
- 自适应恒定导通时间控制架构
- 超快速瞬态响应
- 无需控制环路补偿
- 近似恒定的开关频率
- PWM 导通时间与输入电压成反比变化
- 高精度 2.5V 基准电压
- 低输入静态电流
- 固有保护 特性 可实现稳健设计
- 智能电流限制保护
- VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
- 具有迟滞的热关断保护
- 外部关断控制
- 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装
- 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计
LM5007 0.5A 降压开关转换器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。此高电压转换器具有集成型 80V、0.7A N 通道降压开关,可在 9V 至 75V 的输入电压范围内运行。该器件易于实施,采用 8 引脚 VSSOP 封装和热增强型 8 引脚 WSON 封装。
该转换器使用了滞环控制方案,PWM 导通时间与 VIN 成反比。凭借这一特性,该器件在负载和输入电压发生变化时,工作频率能够保持相对恒定。滞环控制无需任何环路补偿并可提供快速瞬态响应。该器件实现了智能电流限制,其强制关闭时间与 VOUT 成反比。该电流限制方案可在减小负载电流折返的同时确保实现短路保护。其他保护 特性 包括通过自动恢复功能实现的热关断、VCC 和栅极驱动欠压锁定以及最大占空比限幅器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 80V 集成功率 MOSFET 的 LM5007 75V 0.5A 直流/直流降压转换器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2018年 12月 28日 |
应用手册 | Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit | 2019年 3月 20日 | ||||
技术文章 | Simplifying 100V wide VIN power conversion | PDF | HTML | 2016年 11月 11日 | |||
白皮书 | Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) | 2013年 9月 19日 | ||||
EVM 用户指南 | AN-1298 LM5007 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (Rev. B) | 2013年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
更多文献资料 | LM5007 Quick Start Calculator | 2012年 1月 27日 | ||||
应用手册 | Starting Up A Buck Regulator With a Voltage Present At V OUT (cn) | 2007年 5月 17日 | ||||
应用手册 | Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (cn) | 最新英语版本 (Rev.A) | 2006年 9月 27日 | |||
应用手册 | Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (cn) | 2004年 5月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5007EVAL — 高电压 (80V) 降压开关稳压器评估板
LM5007 High Voltage (80 V) Step Down Switching Regulator
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00290 — PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案
该参考设计是完全自主的 IEEE802.3at 2 类 (30W) 以太网供电 (PoE) 4 端口电源设备 (PSE)。提供了两个非标准大功率端口 (< 60W) 的附加配置。两种配置都支持在 1000BASE-T 端口中传输千兆位以太网数据。
该参考设计由两个板构成:
- 主板 (TPS23861EVM-612)
- 子板 (TPS23861EVM-613)
子卡具有两个 TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器器件。主板提供一个用于连接子板的多端口基础平台接口。此外,主板还提供了用于连接两个可选板的接口:MSP-EXP430G2 (...)
原理图: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
WSON (NGT) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。